iSet basic flizz | Curso 10 - 100m

Lista de peças

Recursos e benefícios

  • Sistema de baixa manutenção para distâncias de deslocamento de até 100 m
  • Proteção contra intempéries e sujeira
  • Sem contatos de anel deslizante (por exemplo, como nos tambores motorizados)
  • O cabo ou a mangueira podem ser facilmente adaptados a qualquer momento
  • Redução dos custos de eletricidade - acionamento direto pelo raspador, sem necessidade de acionamentos adicionais (por exemplo, como nos tambores motorizados)
  • Solução completa, econômica e fechada

Exemplos de aplicação

O sistema basic flizz no clarificador primário tem um comprimento de 5,8 metros.

Clarificador primário em Plauen

Sistema basic flizz na estação de tratamento de esgoto de Bamberg

Bacia de retenção de areia da estação de tratamento de esgoto de Bamberg

Sistema basic flizz, incluindo braço final em movimento

Clarificador primário na estação de tratamento de esgoto de Plauen ZWAV

Produtos adequados

Cabos chainflex
  • A maior variedade com 1.354 tipos de cabos
  • À prova de falhas com uma garantia de 36 meses
  • A partir de 1 metro de comprimento em 24 horas
Ir aos produtos
plásticos inteligentes
  • Monitoramento de condições
  • Evite paradas de produção dispendiosas devido a paradas não planejadas da fábrica
  • Reduzir os custos de manutenção e reparo
Ir aos produtos

Mais informações

Conjuntos completos da esteira porta cabos
Ir para visão geral
Base de conhecimento da esteira porta cabos
Saiba mais

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: