cadeia energética - Termos técnicos e definições

Abreviações Explicação:Unidade
αÂngulo de rotação [°]
ΔMDesvio do ponto central [mm]
aAceleração[m/s2
ARcadeia de energia de raio externo (para twisterchain®) [mm]
BaLargura externa [mm]
BiLargura interna [mm]
BRa Largura externa da calha guia [mm]
BRi Largura interna da calha guia [mm]
D Raio da esteira porta cabos sobre o comprimento na posição final [mm]
D2Mais de comprimento para cursos longos deslizando [m]
FLBComprimento sem suporte com inclinação [mm]
FLGComprimento reto sem suporte [mm]
FLUExecução inferior sem suporte [mm]
FLPComprimento projetado sem suporte [m] [mm]
FL90Aplicações montadas lateralmente [m] [mm]
FLmáx.Peso máximo de preenchimento [kg/m]
HAltura de folga nominal [mm]
H2Altura de folga com extremidade móvel abaixada [mm]
hae-chain® Altura do link externo [mm]
HFAltura de folga necessária [mm]
hiAltura interna [mm]
HRaAltura externa da calha [mm]
HRiAltura interna da calha [mm]
IRcorrente eletrônica de raio interno®[mm]
KComplemento para raio de curvatura para calcular o comprimento da esteira porta cabos [mm]
K2Complemento para raio de curvatura se o ponto de montagem estiver abaixado (para cursos longos) [mm]
LKCadeia eletrônica®-length [mm]
nQuantidade de elos [1]
nMêsNúmero de conjuntos de instalação (esquerda/direita) [1]
nRiNúmero de conjuntos de calhas (esquerda/direita) [1]
RRaio de curvatura[mm]
RBRRaio de curvatura reversa [mm]
S Curso[mm]
S/2Metade da duração do curso [mm]
TPasso da esteira porta cabos[mm]
v Velocidade[m/s]
X1Limite interno da máquina (twisterchain) [mm]
X2Raio externo da corrente elétrica® incl. Espaço livre [mm]

Fórmulas

FórmulaExplicação:
LK = S/2 + Ke-chain®® -length, todos os tipos de instalação, extremidade fixa no centro do curso , exceto movimentos circulares e a maioria dos cursos longos (para FLG, FLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K e-chain®® -length, extremidade fixa fora do centro do caminho de deslocamento (para FLG, FLB e ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] e-chain®® - comprimento para longas distâncias de viagem, extremidade fixa no centro da distância de viagem
SFLB = 2 * FLB Cálculo do comprimento máximo de deslocamento, sem suporte e com arqueamento
SFLG = 2 * FLG Cálculo do comprimento máximo de deslocamento, reto sem suporte
BRI ≥ Ba + 5 Largura mínima da calha guia
HRI ≥ 2 * ha Altura mínima da calha de guia para aplicação de deslizamento
K = R * π + (2 x T) Add-on para raio de curvatura

Princípio de abertura

barras transversais que podem ser abertas ao longo do raio externo, de ambos os lados

Barras transversais que podem ser abertas de ambos os lados ao longo do raio interno

Símbolo de termos técnicos de esteiras porta-cabos.

Pictogramas dos tipos de instalação

Cadeia porta-cabos com setas para direção e deslocamento do movimento.
Cadeia porta-cabos com setas para movimento vertical.
Trecho inferior em balanço de uma esteira porta cabos com seta dupla laranja para o movimento.
Comprimento em balanço projetado com ângulo α e esteira porta-cabos curva em uma rampa.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: