Pontes para a embarcação de passageiros

Pontes de embarque para passageiros

Vantagens dos produtos da igus® em pontes de embarque de passageiros

Produtos para uso em pontes de embarque de passageiros

  • Proteção do cabo e da mangueira
  • Instalação com economia de espaço e comprimentos de cabo reduzidos (alternativa ao festooning)
  • Possibilidade de percorrer distâncias de 800 m ou mais
  • Fácil instalação graças à rápida abertura e desconexão do elo da corrente
  • Baixo desgaste devido aos plásticos de alto desempenho especialmente otimizados da igus®
  • Barra transversal arredondada altamente estável e fácil de usar
  • Sistema modular interno para maior vida útil
  • Ampla gama de produtos para quase todas as aplicações
  • Possibilidade de materiais especiais para aplicações especiais
  • Disponível em estoque com muitos acessórios
  • Movimentos circulares de até 7000°
E4.1L
  • 25 anos de experiência - 4 anos de garantia
  • Maior variedade com 1.354 tipos de cabos para dados, barramento e sistemas híbridos
  • Sem cálculo de custos de corte
  • Vida útil calculável
  • Vários tipos de movimento possíveis: horizontal, vertical, torção
  • Padrões disponíveis livremente
  • Economia de 50% de tempo na decapagem graças à exclusiva tecnologia CFRIP®
  • Disponível em estoque, a partir de 1 m de comprimento em 24 horas
Cabo chainflex CF78.UL

Em uso com sucesso

Ponte de embarque de passageiros com esteira porta cabos

Sistema moderno de cadeia de energia no Aeroporto de Colônia/Bonn

Esteiras porta cabos sob a ponte de embarque de passageiros

e-chain® substitui festoonings no aeroporto de Utah

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: