Trilhos telescópicos drylin NT livres de lubrificação

Durável e livre de corrosão

Guias telescópicas em claro e escuro, mostradas em corte.
Guias telescópicas em claro e escuro, mostradas em corte.

Os componentes dos trilhos telescópicos drylin NT

Perfil de trilho drylin NT em alumínio para portas de correr.

NT-35

  • Extensão contínua de até 1.200 mm
  • Extensão total, extensão parcial, superextensão
  • Mecanismo de encaixe disponível opcionalmente nas posições final e central
Trilho drylin NT e carro deslizante mostrados em corte.

NT-60

  • Extensão contínua de até 2.000 mm
  • Funcionamento silencioso e suave
  • Construção robusta devido ao sólido design de plástico e alumínio
Guia drylin NT com perfil aberto e fechado para aplicações deslizantes.

NTV-27

  • Comprimento de extensão de até 500 mm
  • Sem choques devido à pré-carga da mola
  • Força de deslocamento constante devido ao deslizamento do prisma com pré-carga drylin N
Guia linear drylin NT com dois carros pretos para um sistema deslizante.

NTP-27

  • Comprimentos de extensão de 125 mm / 150 mm
  • Construção de 3 peças feita de polímeros de alto desempenho da igus®
  • Sem metal
Perfis do carro drylin NT em duas versões com guia oculta.

NT-35-AR/NT-60-AR

  • Comprimentos de extensão de até 1.200 mm / 2.000 mm
  • Redução dos reflexos de luz graças ao alumínio anodizado preto
  • Aparência discreta
Sistema deslizante drylin NT com dois carros de alumínio.

NT-35-HT

  • Comprimentos de extensão de até 1.200 mm
  • Resistente a temperaturas de até 130°C
  • Disponível em prata ou preto (AR) na loja on-line

Por que optar pelos trilhos telescópicos drylin NT?

Robusto

Resistente à sujeira

Resistentes à corrosão

Silenciosas

Muito leves

Higiênicas


Exemplos de aplicações para trilhos telescópicos

Cleanwaterbox 5.0

ABSU Solar Water Clearwaterbox em azul e dourado com tela de controle.
CompactChart
Três pessoas apresentam um gráfico ao lado de um flip chart.
Elevador para cadeiras de rodas
Elevador de plataforma nivelado ao piso ao lado de uma escada em sala de tijolos.
Food truck
Grande máquina industrial com frente vermelha em uma oficina.

Banner com ícone de perguntas e retrato de um homem.

Pergunte ao nosso especialista

Imagem de amostra drylin NT com produto e símbolo de embalagem.

Amostra grátis do drylin NTP

White paper com 10 possíveis economias com o uso de mancais deslizantes.

White paper


Trilho telescópico feito 100% de plástico - NTP


Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: