Cabine do motorista com componentes igus e gráficos de produtos para roletes, correntes e cabos.

Ambiente inteligente para o motorista em veículos agrícolas, de construção e comerciais

Implementação técnica de cabines de motorista modernas

Cabine de trator com comandos e componentes igus marcados em laranja.

É assim que a igus se apresenta na cabine do motorista

GO ZERO - sem compromissos, vantagens claras

format_color_reset
wifi
nature

Nossos produtos em uso: desde a entrada até a saída de mercadorias

Ajuste linear de baixa manutenção dos assentos do motorista em veículos de canteiro de obras

Assento de teste sobre uma plataforma linear com joystick e apoios de braço em um ambiente de teste.

As esteiras porta cabos e as buchas da igus permitem a operação segura de cabines ajustáveis em altura

A corrente porta-cabos guia cabos em um braço SENNEBOGEN no porto.

Solução inteligente para caminhões basculantes expostos a cargas pesadas

Dumper AUSA com sistema de cabos montado no assento do motorista.

Rolamentos livres de lubrificação contra poeira e umidade em pedais para máquinas agrícolas

Pedal de alumínio com superfície inclinada e placa de base.
Máquina agrícola com posto de comando e monitor de controle na tecnologia agrícola.

Cabines de condução em máquinas agrícolas

Controles e monitor em uma cabine de manuseio de materiais.

Cabines de motorista em guindastes

Cabine de escavadeira com console de comando e assentos para máquinas de construção.

Cabines de motorista em veículos rodoviários

Destaques do produto

Guia linear drylin W com padrões padronizados de furos RAM

  • Personalizável - trilhos retos ou curvos, diferentes tamanhos de instalação e integração de e-chains para uma condução organizada dos cabos
  • Trilhos de até 4.000 mm, com precisão milimétrica, com ou sem padrão de furos de fixação, disponíveis com acabamento anodizado prateado ou preto
  • RAM como padrão do setor - muitos monitores já são compatíveis com RAM e se encaixam na guia da igus
  • 100% livre de lubrificação, ideal para ambientes de cabine limpos
Cabine do motorista com assento, volante e unidade de controle para PRT-04-20-ART-PR em um trator.

Mancal axial giratório iglidur PRT-04 com mecanismo de travamento preciso

  • Mecanismo de travamento extremamente preciso, com folga reduzida, para um ajuste do display sem ruídos
  • Oito tamanhos de instalação, de 20 a 300 mm, para uma ampla gama de aplicações em cabines de motorista
  • Livre de manutenção e lubrificação, sendo, portanto, ideal para uso contínuo em ambientes sujeitos a vibrações e condições ambientais variáveis
  • Posições de travamento silenciosas e bem definidas, com ajuste fácil ao mesmo tempo

Crie um ambiente inteligente para o motorista mais rapidamente com as ferramentas de engenharia da igus

Bibliotecas CAD em um tablet com modelo 3D e visualização do componente.

Base de dados CAD

Garantia para produtos igus: 4 anos de garantia e símbolo long life guaranteed.

Garantia de 4 anos

Configuradores igus em notebook e tablet para seleção e personalização de produtos.

Configurador e cálculo da vida útil

Por que igus?

language
double_arrow
Garantia dos produtos igus: até 4 anos de garantia para todos os produtos.
format_color_reset
Aperto de mãos diante de uma maleta aberta com componentes técnicos.

Pronto para seu próximo projeto?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Denis Pereira
Denis Pereira

Especialista em aplicações Agrícolas e Pesadas

(11) 99146-2067Enviar e-mail

Horário de funcionamento: