Cozinha automatizada com robô<br><font size="7">Solução sem lubrificação para<br>os mais altos requisitos de higiene</font>

Cozinha automatizada com robô

solução sem lubrificação para os mais altos requisitos de higiene

Perfil

  • O que era necessário: Módulos elétricos lineares
  • Requisitos: Componentes robustos que também funcionam sob altas temperaturas e possível contaminação. Todos os componentes também devem estar livres de lubrificação externa.
  • Setor: máquinas de venda automática
  • Sucesso para o cliente: Ao usar os materiais da igus®, não é necessária nenhuma lubrificação que possa contaminar a louça. Além disso, foi possível obter um design mais compacto, o que permitiu a redução do volume da máquina.

Produtos utilizados

ZLW
Motor MOT-AN-S-060-020-056-MC-AAAC

Configurar o eixo do fuso

Problema

Solução

Impressões

Outros exemplos de aplicação

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Robô offshore para ambientes difíceis

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Configuração de medição especial com eixo de parafuso de avanço, motor & sistema de controle

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Impressora 3D para concreto l Solução sem lubrificação para ambiente empoeirado

Tecnologia de acionamento em uma estação de picking

Tecnologia de acionamento elétrico em um sistema de posicionamento automatizado

Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda com precisão e sem folga

Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda de precisão e sem folga

Eixo linear sem lubrificação para misturador de coquetel automatizado

Eixo linear sem lubrificação para misturador de coquetéis automatizado

Loja online de tecnologia de acionamento

Loja de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

Faça o download do white paper

White paper sobre tecnologia de acionamento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: