Robôs offshore<br><font size="7">Inspeção, limpeza &amp; Reparo<br>em ambientes exigentes</font>

Robô offshore

Inspeção, limpeza & Reparo em ambientes exigentes

Perfil

  • O que era necessário: eixos de correia dentada drylin® E ZLW guias e trilhos lineares drylin® W rolamentos deslizantes iglidur® X
  • Requisitos: Para inspeções, limpeza e reparos em navios e plataformas offshore, são necessários componentes resistentes que possam suportar água salgada, alta pressão da água, poluição e muito mais.
  • Setores: Robôs, offshore
  • Sucesso para o cliente: Nossas soluções de tecnologia de rolamentos, lineares e de acionamento sem lubrificação funcionam perfeitamente em conjunto para fornecer uma solução leve e robusta que funciona em água com respingos e debaixo d'água.
Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Problema

  • Pressão da água de até 10 bar
  • Imersão de longo prazo em água salgada corrosiva
  • Forças hidrodinâmicas consideráveis na zona de respingos
  • Contaminação por partículas abrasivas
  • Opções de manutenção limitadas

Solução

O robô offshore em ação

Impressões

Outros exemplos de aplicação

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Configuração de medição especial com eixo de parafuso de avanço, motor & sistema de controle

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Impressora 3D para concreto l Solução sem lubrificação para ambiente empoeirado

Tecnologia de acionamento em uma estação de picking

Tecnologia de acionamento elétrico em um sistema de posicionamento automatizado

Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda com precisão e sem folga

Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda de precisão e sem folga

Eixo linear sem lubrificação para misturador de coquetel automatizado

Eixo linear sem lubrificação para misturador de coquetéis automatizado

Loja online de tecnologia de acionamento

Loja de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

Faça o download do white paper

White paper sobre tecnologia de acionamento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: