Sistemas de condução de cabos para infraestrutura de recarga

Carros na garagem conectados às estações de recarga e-tract

e-tract DC

  • Resistente à sujeira e às condições climáticas
  • Proteção contra roubo de cabos e à prova de vandalismo
  • Sem oscilações, sem acúmulo de calor
  • Menor força de retração
  1. Raio de curvatura do cabo: 211 mm
  2. Dispositivo antirroubo
  3. Comprimento de extensão de 3.000 mm (mais um loop de cabo de até 2.500 mm)
  4. Direção da extensão: esquerda ou direita
  5. A/L/P: 2.000 x 520 x 190 mm
  6. Infraestrutura de recarga sem barreiras conforme a norma DIN SPEC 91504
Sistema de organização de cabos e-tract DC, modelo transparente com os números de 1 a 6

e-tract 3.1

  • Raio de curvatura do cabo: 155 mm
  • Dispositivo antirroubo
  • Comprimento de extensão de 4.500 mm (mais um loop de cabo de até 2.000 mm)
  • Direção da extensão: esquerda ou direita
  • H/W/D: 1,140 x 350 x 150
  • Infraestrutura de recarga sem barreiras conforme a norma DIN SPEC 91504

Tópicos relacionados

Vista lateral de um navio de cruzeiro atracado no porto, conectado a um sistema de recarga iMSPO
Modelo 3D de um pantógrafo em um ônibus com componentes da igus na cor laranja

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: