Exemplos de aplicações bem-sucedidas no setor de energia renovável

Veja histórias de sucesso por tipo de energia: ▶ Solar | ▶ Eólica | ▶ Hídrica

Solar

Movimentação confiável com mancais pillow block igubal em trackers solares

Para garantir que o movimento de rastreamento diário da unidade solar funcione perfeitamente, a empresa usa nossos robustos mancais pillow block igubal ESQM - uma solução "fit and forget", uma vez que eles não precisam de manutenção durante sua vida útil de 25 anos.
Mais sobre a aplicação
Trackers solares da Axiom Research Labs
Trackers solares da Axiom Research Labs

Durável em qualquer clima: buchas autolubrificantes iglidur P no tracker fotovoltaico

Os sistemas de trackers da TecnoSun Solar Systems têm uma pontuação alta em termos de eficiência de custo graças à sua baixa altura de instalação. As buchas autolubrificantes iglidur P são usadas no anel de tração. Eles resistem a todas as condições climáticas, são insensíveis à sujeira e podem facilmente suportar altas cargas causadas pela neve.
Mais sobre a aplicação
Sistema de rastreamento fotovoltaico da TecnoSun Solar Systems
Sistema de rastreamento fotovoltaico da TecnoSun Solar Systems

Buchas e mancais esféricos resistentes à mídia no robô de limpeza solar controlado remotamente

O limpador com controle remoto da TG hyLIFT remove poeira fina, excrementos de pássaros e líquen das superfícies solares. As buchas autolubrificantes iglidur P resistentes à mídia são usados nas rodas e os mancais de flange fixo igubal autocompensadores na escova rotativa, que funcionam sem problemas em contato prolongado com água e agentes de limpeza.
Mais sobre a aplicação
Robô de limpeza de usina solar da TG hyLIFT
Robô de limpeza de usina solar da TG hyLIFT

20 anos de espelhos montados com precisão no sistema de vapor solar

As buchas autolubrificantes iglidur feitas com o material J UV garantem uma operação permanentemente suave em cerca de 1.000 pontos de mancalização dos coletores Fresnel da Ecotherm. O material foi desenvolvido especialmente para uso em radiação UV.
Mais sobre a aplicação
Sistema de vapor solar da Ecotherm
Sistema de vapor solar da Ecotherm

Alternativa mais econômica e mais durável aos rolamentos em espelhos parabólicos

Os espelhos parabólicos da Mithras Holding são equipados com buchas de plástico especial duráveis. Ao contrário dos rolamentos, elas não exigem manutenção devido aos lubrificantes sólidos integrados no material e são mais baratos de fabricar.
Mais sobre a aplicação
Sistema de calha parabólica da Mithras Holding
Sistema de calha parabólica da Mithras Holding

Vento

Acionamento superior: Esteira porta cabos mostram ser uma alternativa confiável para os laços de serviço nas sondas de perfuração

A start-up WP Systems desenvolveu uma plataforma de manutenção móvel para os rotores de turbinas eólicas, que permite o trabalho de reparo em praticamente qualquer clima e a qualquer hora do dia. Nossos cabos flexíveis, esteiras porta cabos e buchas autolubrificantes estão a bordo.
Mais sobre a aplicação
Plataforma de manutenção para turbinas eólicas
Plataforma de manutenção para turbinas eólicas

Água

Fornecimento seguro de energia no absorvedor de ponto, mesmo com ondas altas

Os absorvedores pontuais da CorPower Ocean são leves, compactos e suportam bem as tempestades graças à nova tecnologia de controle de fase "Wavespring". Duas e-chains da série E4.1, juntamente com os cabos chainflex servo, de alimentação e de controle, garantem o fornecimento seguro de energia dentro da boia.
Mais sobre a aplicação
Absorvedor de ponto da CorPower Ocean
Absorvedor de ponto da CorPower Ocean

Buchas autolubrificantes robustas para uma longa vida útil do conversor de energia das ondas

As buchas iglidur Z são usadas no WEC da Rotary Wave. Elas são extremamente resistentes, adequados para o ambiente agressivo da água do mar e alcançam resultados significativamente melhores do que as buchas sinterizadas com uma superfície de bronze, por exemplo.
Mais sobre a aplicação
Conversor de energia das ondas da Rotary Wave
Posição da bucha no WEC da Rotary Wave

Primeiro WEC de plástico a se mover de forma confiável com buchas para uso submerso em água

O conversor de energia das ondas da PolyGen é o primeiro WEC do mundo a ser feito predominantemente de plástico. As buchas flangeadas iglidur feitas de material H370, especialmente desenvolvidas para a área úmida, foram usadas nos eixos dos flaps.
Mais sobre a aplicação
Conversor de energia de onda PolyGen
Conversor de energia de onda PolyGen

Transmissão de energia ininterrupta na turbina de maré

A empresa Tocardo confia em nossa esteira plástica E4/4 para conduzir os cabos com segurança da turbina até o conversor no gabinete de distribuição e, assim, obter a maior vida útil possível para o sistema. A esteira é resistente à corrosão, fácil de instalar e pode ser aberta rapidamente.
Mais sobre a aplicação
Turbina de maré Tocardo
Turbina de maré da Tocardo com e-chain

Turbina de maré movida com segurança em mares agitados com e-chain e cabos para movimentação

Na turbina de maré OpenHydro, a combinação de nossa e-chain E4/4 com os cabos flexíveis chainflex de potência e sinal garantem um fornecimento seguro de energia quando a turbina se move 20 metros para baixo. Uma esteira metálica não era adequada para as condições adversas do mar.
Mais sobre a aplicação
Turbina de maré da OpenHydro
Turbina de maré da OpenHydro

Economiza espaço e custos de manutenção: sistema basic flizz sobre o limpador de dejetos.

O H-cleaner da Muhr usa um padrão comprovado para o fornecimento de energia ao carro: o sistema basic flizz. Ele move os cabos com segurança por mais de 15 metros. Embora bem escondida, a esteira porta cabos é facilmente acessível para manutenção ou quando é necessário adicionar novos cabos.
Mais sobre a aplicação
basic flizz e usina hidrelétrica de Schlossmühle
Sistema basic flizz