Barco de inspeção autônomo<br><font size="7">Medições precisas de profundidade<br>com componentes igus®</font>

Barco de inspeção autônomo

Medições precisas de profundidade com os componentes da igus®

Perfil

  • O que era necessário: Motor CC e cabo de dados
  • Requisitos: Um barco de inspeção autônomo requer componentes resistentes e livres de manutenção. Os produtos também devem ser capazes de suportar as condições adversas do porto.
  • Setor: Barcos
  • Sucesso para o cliente: Nossos motores CC oferecem uma solução confiável que também economiza espaço, sem flange e acoplamento do motor. O cabo de dados chainflex® totalmente blindado também pode suportar as condições extremas da feira.
Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Produtos utilizados

MOT-DC-42-M-A-D
CF112.02.02.02

Localizador de produtos de motores elétricos

Problema

Solução

Outros exemplos de aplicação

Robô offshore para ambientes difíceis

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Impressora 3D para concreto l Solução sem lubrificação para ambiente empoeirado

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Configuração de medição especial com eixo de parafuso de avanço, motor & sistema de controle

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Tecnologia de acionamento elétrico em um sistema de posicionamento automatizado

Tecnologia de acionamento em uma estação de picking

Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda de precisão e sem folga

Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda com precisão e sem folga

Eixo linear sem lubrificação para misturador de coquetéis automatizado

Eixo linear sem lubrificação para misturador de coquetel automatizado
Loja de motores

Loja online de motores elétricos

Sistemas de controle de motor

Sistemas de controle de motor adequados

White paper sobre tecnologia de acionamento

Localizador de produtos de motores elétricos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: