Sem lubrificação e altamente dinâmico: tecnologia de armazenamento e cabos para máquinas de etiquetagem

Polímeros de alto desempenho de funcionamento a seco no ajuste de formato dos sistemas de etiquetagem da Krones

Perfil

  • O que era necessário: dryspin® porcas roscadas flangeadas,  guia linear drylin®, eixos de fuso drylin®, rolamentos de esferas xiros, cabo chainflex®, cabo pré-fabricado readycable®
  • Requisitos: Tecnologia de rolamento livre de lubrificação e manutenção, alta dinâmica, soluções completas de sistema, montagem rápida
  • Setores: Indústria de bebidas, tecnologia de etiquetagem
  • Sucesso para o cliente: Desde a estação de correia até a escova de manga e o sensor de entrada e saída, passando pelo ajuste manual do pré-encolhimento e o ajuste de altura dos rolos de deflexão, nossa tecnologia de rolamentos e nossos cabos são usados. A etiquetadora é totalmente livre de lubrificação e manutenção, altamente dinâmica e reduz os tempos de parada ao mínimo.

Problema

Solução

Figura 1: Esquerda: Ajuste transversal da estação da correia com a porca de flange de rosca trapezoidal iglidur® J. Direita: Ajuste de altura da estação da correia com as porcas de flange iglidur® J e o adaptador FJUMT.

Figura 2: Ajuste de altura da escova de manga com porca de parafuso de avanço trapezoidal e rolamento de plástico sólido RJMP.

Fig. 3: Ajuste transversal da pré-encolhimento: A largura desejada pode ser definida usando o volante.

Figura 4: Ajuste de altura do pré-encolhimento com drylin® SLW-1040 Solução completa, incluindo fixação, indicador de posição e manivela para ajustar o formato dos tipos de garrafas.

Figura 5: Ajuste de altura do dispositivo de retenção com a solução especial SLW-2080. A corrente de energia assume a orientação do cabo.

Figura 6: Ajuste do sensor de alimentação usando um trilho de perfil WS-1040 e um carro com grampo manual.

Figura 7: Ajuste do sensor de saída usando um trilho de perfil drylin® WS-1040 e um carro com braçadeira manual.

Figura 8: Ajuste de altura do rolo de deflexão com um módulo de parafuso de avanço drylin® SLW-1040 incluindo acionamento angular e acessórios. Dependendo do tamanho, entre 12 e 36 rolos de deflexão, cada um com dois rolamentos de esferas xiros, são usados no acumulador de filme.

Figura 9: Ajuste da porta de proteção usando o drylin® Série N-27.

25 anos de parceria.

Máquinas de etiquetagem Sleevematic TS

Outras aplicações interessantes

Máquina de venda automática Alberts

Estação de mistura de smoothies

Fábrica de produção de fraldas

Fábrica de produção de fraldas

Roteamento de energia e sinal

Colheitadeiras

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: