Cabos flexíveis - para requisitos especiais

Cabos resistentes a óleo

Cabos chainflex® resistentes a óleos
  • Resistência a óleo de acordo com as normas DIN
  • Análises de resistência a óleo do laboratório de testes interno em 5.500m²

Cabos livres de halogênio

Cabos chainflex® livres de halogêneos
  • Para aplicações com maior risco de incêndio
  • Livre de bromo, flúor, iodo ou cloro
  • De acordo com a norma DIN EN 60754

Cabos resistentes cabos resistentes a produtos químicos

Cabos chainflex® resistentes a substâncias químicas
  • Resistência a vários álcalis, ácidos, óleos ou combustíveis
  • Tabela de resistência abrangente

Cabos resistentes à temperatura

Cabos chainflex® resistentes à temperatura
  • Três categorias de resistência à temperatura
  • Testado em um contêiner climático
  • Soluções de -40° a 180°C

Cabos especiais para esteiras porta cabos

Cabos para esteiras porta cabos
  • Para uso em esteiras porta cabos
  • À prova de falhas devido a testes contínuos de flexão
  • Vida útil máxima com requisitos mínimos de espaço

Padrões e aprovações

Padrões CF
  • Uso em diferentes regiões
  • Informações mais detalhadas sobre os diversos padrões

Cabos em salas limpas

Cabos para salas limpas
  • Requisitos para salas limpas
  • Visão geral da linha de cabos
  • Referência

Cabos inteligentes e de automonitoramento

Monitoramento da condição do cabo
  • Monitoramento da força de tração
  • Monitoramento da qualidade do cabo
  • Medição da transmissão de dados

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: