Máquina desinfetante automática

Limpeza de xícaras reutilizáveis

Perfil

  • O que era necessário: Uma máquina de limpeza automática que desinfeta as xícaras reutilizáveis em poucos segundos com vapor quente a 140°C
  • Requisitos: 100% sem lubrificação e sem manutenção, uso em pequenos espaços de instalação, robusto, confiável, baixo atrito e operação silenciosa a seco, resistente ao desgaste
  • Produtos usados: drylin SLW-1040com fuso de avanço rápido dryspin integrado, guia linear drylin, motor DC correspondente e buchas autolubrificantes iglidur
  • Sucesso para o cliente: A máquina de venda automática está localizada diretamente ao lado da máquina de café nas salas de descanso. Para tornar a máquina compacta, os projetistas tiveram que miniaturizar todos os componentes, inclusive as guias lineares e as buchas para a cúpula de limpeza, que desce sobre o copo antes da limpeza. Os componentes tinham que ser robustos, confiáveis, de baixa manutenção e sem graxa. Portanto, foram utilizadas guias lineares e buchas autolubrificantes de polímero da igus. Elas permitem a operação a seco de baixo atrito sem lubrificantes externos, são resistentes ao desgaste e silenciosos na operação. Portanto, são ideais para a máquina de desinfecção.
Desinfecção

Problema

Solução

Produtos utilizados

Fuso de avanço

Módulo linear de fuso de avanço SLW da drylin

Fuso de avanço

fuso de avanço de alta hélice dryspin

Porca para o fuso de avanço

Guia linear drylin

Motor DC

Motores DC drylin

iglidur_J_SM_CMYK

Buchas autolubrificantes iglidur® J

Outras impressões:

Desinfecção

Mais informações

Loja de tecnologia de acionamento

Tecnologia de acionamento na loja online

Configurador de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

White paper sobre tecnologia de acionamento

White paper

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: