Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Depois de selecionar os parâmetros da sua aplicação, o [Link pagenr = "9127" title = "localizador de produtos"] mostra uma visão geral dos sistemas lineares e dos motores adequados. O localizador de produtos calcula o preço individual do eixo linear, bem como a taxa de utilização dos motores e a vida útil em cursos. Com apenas alguns cliques, você pode montar um eixo linear completo, incluindo motor, cabos de conexão e peças incorporadas.
Motores de passo; motores BLDC e de corrente contínua DC; motor/caixa de câmbio; controle de motor; acessórios
Kits de adaptadores para motores servo
Espaçador, acoplamento e flange do motor para as várias combinações de mesas e motores
Interruptor limitador e de referência adequado para o eixo linear drylin®
drylin® E eixos lineares elétricos com motor
Eixo cantiléver pequeno e leve para aplicações "pick & place"
Unidade de acionamento drylin® E para pórticos - economiza de espaço para estruturas de pórticos
drylin® Q - gripper axis, move components within confined spaces and at low weight
Pórticos drylin® E - superfície, linha, espaço
drylin® - lift/swivel unit, based on a rack and pinion drive with coated aluminium 4-edge profile as well as a round table element with integrated toothing
A = motores de passo da igus®
Custo Benefício
Solução sem necessidade de manutenção
Quatro tamanhos de instalação
15 variáveis
B = Acoplador de garra
C = Flange do motor: conexão para motores passo a passo
D = Suportes de parafuso de avanço de rolamento de esferas
E = Correia dentada, rosca íngreme ou trapezoidal
F = Revestimentos feitos de iglidur® J sem necessidade de manutenção
G = Sistema de guia linear sem lubrificação usando mancais em polímero
| Tamanho do motor | Dados do motor | Accionamento possível/recomendado
por correia | fuso |
| NEMA17 | Binário Mo[Nm]=0,5
Dimensão da flange 42mm | ZLW-0630
ZLW-1040 | SAW-0630
SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 |
| NEMA23 | Binário Mo[Nm]=2,0
Dimensão da flange 56mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
| NEMA23XL | Binário Mo[Nm]=3,5
Dimensão da flange 60mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
| NEMA34 | Binário Mo[Nm]=5,9
Dimensão da flange 86mm | ZLW-1660 | SHT-20
SLW-1660* SLW-2080* |