Alterar idioma :

Nossos trilhos de extensão livres de lubrificação estão disponíveis até um comprimento de extensão de 2.000 mm. O sistema telescópico consiste em trilhos-guia de alumínio anodizado e um elemento deslizante feito de plástico de alto desempenho iglidur. Como resultado, os trilhos telescópicos funcionam de forma silenciosa, higiênica e seca. Além disso, nenhuma partícula de sujeira adere à guia. Nossos trilhos telescópicos estão disponíveis em comprimentos de extensão padrão na loja ou em comprimentos de extensão personalizados.

Descubra as vantagens dos trilhos telescópicos em nosso novo white paper. Você obterá insights interessantes sobre áreas de aplicação típicas, desde extensões de gavetas e painéis de máquinas até tecnologia automotiva e médica.

Informe seus requisitos individuais e receba as configurações ideais para os trilhos telescópicos que são ideais para o seu projeto. Oferecemos trilhos telescópicos de alta qualidade em vários designs.
Nossa solução fácil de usar ajuda a economizar tempo e esforço, orientando-o diretamente para os produtos certos. Se estiver procurando trilhos para móveis, tecnologia de máquinas ou aplicações industriais, nossas opções oferecem a máxima funcionalidade e capacidade de carga.
As guias lineares drylin podem suportar altas temperaturas, altos níveis de vibração e muito mais.
Mesmo na presença de areia, lascas e poeira, as guias lineares drylin podem ser utilizadas.
Resistente à corrosão e aos meios para aplicações submersas.
Aproximadamente quatro vezes mais silenciosa do que as guias lineares correspondentes feitas de metal.
Até 75% mais leve graças aos polímeros de alto desempenho.
Todos os sistemas funcionam sem lubrificação externa e, portanto, são extremamente limpos.

Gostaria de criar mais espaço e uma área de dormir para sua próxima viagem? Preparamos instruções para uma caixa de dormir DIY. Basta fazer o download da lista de materiais e dos arquivos de desenho na próxima página e começar.
A guia telescópica plástica drylin NTP 27 é a solução perfeita quando se trata de posicionar cargas pesadas com precisão. A guia é feita de plástico robusto, o que garante alta resistência e durabilidade, além de ser muito forte, silenciosa e fácil de manusear. O novo design da guia telescópica está disponível em várias cores para atender perfeitamente às necessidades individuais. O design totalmente autolubrificante com polímeros de alto desempenho iglidur também é particularmente prático. Dessa forma, a guia permanece sempre flexível e suave. Outra vantagem da guia telescópica plástica drylin NTP 27 é o seu manuseio silencioso graças aos segmentos de pré-tensionamento. Isso significa que cargas pesadas podem ser movidas sem esforço, sem fazer ruídos desagradáveis. Com seu material robusto, fácil manuseio e operação sem chocalhos, ela convence ao longo de toda a linha e oferece um alto grau de conforto e confiabilidade no uso.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h