e-chains flexíveis, cabos e guias lineares para garras em sistemas de separação de pedidos da BD Rowa

Longa vida útil da tecnologia linear & esteira porta cabos com raio de curvatura de 180° & movimentos multidimensionais

Perfil

  • O que era necessário: Esteira porta cabos confiável apesar do raio de curvatura apertado e dos padrões de movimento complexos, bem como a tecnologia linear para guiar o sistema de garras e os tubos de descida
  • Requisitos: Solução de cabos para movimentos multidimensionais com raios de curvatura de mais de 180°, tecnologia linear para a garra e para a guia dos tubos de descida
  • Setor: Máquinas de venda automática
  • Sucesso para o cliente: Solução personalizada para cabos e esteiras porta cabos, testes no laboratório da igus, cabos particularmente resistentes à flexão sem rompimento de vias com desgaste mínimo, modelo muito compacto
Cabos Chainflex em uma instalação de farmácia Care Fusion Rowa com tela de controle.

Esteiras porta cabos

Tecnologia de cabos

Tecnologia de fusos de avanço

Tecnologia linear

Problema

Solução

"Preferimos usar componentes padrão de alta qualidade, não apenas por motivos de custo, mas também por causa da disponibilidade. Concluímos contratos de serviço para a maioria das fábricas e, portanto, estamos em uma posição em que não há paralisação.

Stephan Brokonier

Gerente da equipe de projetos elétricos na CareFusion | Rowa

Acionamento linear com esteira porta-cabos em uma montagem técnica.
Cadeia porta-cabos em uma estrutura de máquina industrial guia cabos e mangueiras.
Guia de perfil Drylin bege com furos de montagem.
Mancal de guia linear com duas braçadeiras sobre uma superfície preta.

Mais cooperação entre a Rowa e a igus

Esteira porta-cabos em um eixo linear com suporte e componentes montados.
Cabos Chainflex são mostrados durante a ginástica do manipulador na farmácia.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: