Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Tecnologia de fuso de avanço dryspin®
na porta traseira
Contate-nos aqui

Dados técnicos:

  • O que era necessário: fuso de avanço na porta traseira de carros
  • Requisitos:operação suave e silenciosa, sem manutenção, livre de corrosão, baixo embaçamento, rosca de alta hélice com eficiência máxima,  alta capacidade de carga, leve, a porca pode ser parafusada, instalação por meio de solda por atrito.
  • Produtos usado: Porca de avanço dryspin® em iglidur® W300 com um design especial para fácil instalação, fuso de avanço dryspin® com rosca Ds 8x15. Material 1.4301
 
  • Sucesso para o cliente: menor tempo de desenvolvimento, pois o fuso de avanço especial e a porca são combinados entre si pela igus. Devido a geometria dryspin , maiores graus de eficiência e, portanto, menores forças de propulsão são necessários.  

Ir para porta traseira

As portas traseiras operadas eletricamente são um acessório cada vez mais popular e que aumenta o conforto para os veículos de hoje e de amanhã. A unidade é responsável por abrir e fechar a tampa da bagageira de forma totalmente automática. Os fusos de avanço de polímero integrados com a geometria dryspin® são caracterizados por sua operação especialmente suave e silenciosa e também resultam em uma economia de peso considerável em comparação com as variantes de metal.
Como os lubrificantes sólidos foram integrados aos polímeros, é possível dispensar a lubrificação adicional.
 
Na fase de desenvolvimento e durante a validação, o fuso de avanço foi exposto a tipos incomuns de estresse. O teste é executado no Alasca no inverno com temperaturas abaixo de -40°C, também estresse severo devido à neve e gelo na porta traseira. Então, no verão, o deserto aquece até 80°C. Os fusos de avanço e porcas da igus® suportaram tudo isso, sem manutenção ou qualquer falha.

Qual é a diferença entre os fusos de avanço dryspin® e aqueles com geometrias padrão?

Alta eficiência e baixo desgaste

A tecnologia patenteada de rosca de alta hélice dryspin foi desenvolvida pela igus em 2013 e oferece inúmeras vantagens em comparação com as roscas de alta hélice convencionais. Devido ao perfil mais arredondado, a força de acionamento exercida é mais eficientemente convertida em um movimento de translação. Com características e geometrias correspondentes aos fusos e porcas em polímero, a tecnologia dryspin permite assim uma vida útil ainda mais longa e uma maior eficiência para as roscas de alta hélice. Devido à geometria do dente arredondado, a área de contato entre o fuso de avanço e a porca é reduzida e os sistemas de cabos operam silenciosamente e sem vibração sob carga.
 
Os espaços maiores entre as roscas dryspin individuais resultam em uma parcela maior (fator 1,3) de polímero otimizado tribologicamente nos fios. Um material mais resistente ao desgaste e níveis mais altos de eficiência são cruciais para uma vida útil cinco vezes maior em comparação com as roscas de alta hélice convencionais.
 
Aproveite o nosso serviço de usinagem  - fabricamos fusos de avanço prontos para encaixar com base em suas necessidades. Para isso, use nosso configurador de fuso de avanço ou envie-nos um desenho. Em seguida, forneceremos uma cotação.
Simetria dryspin

Produtos utilizados

Fusos de avanço de hélice elevada dryspin®

Fusos de avanço
Ir para a loja online

Porcas de fuso de avanço dryspin®

Porcas de fuso de avanço especiais
Ir para a loja online

Mais detalhes:



Fusos dryspin® em veículos

Cinco razões pelas quais a tecnologia dryspin® é utilizada em automóveis

Com a tecnologia de fuso de avanço dryspin, é fácil projetar porcas e fusos individuais exatamente de acordo com os desejos do cliente. Nossos especialistas ficarão felizes em ajudá-lo a escolher o acionador de fuso de avanço correto e garantirão que os prazos de entrega sejam curtos. A ampla escolha de materiais e a ausência total da necessidade de lubrificação ou manutenção significam que os fusos de avanço podem ser usados em quase todas as áreas da indústria automotiva. Eles são ideais para pequenos espaços de instalação e operam quase silenciosamente, mesmo quando o torque de acionamento é baixo. A integração sem complicações em seu veículo ou montagem também é um aspecto que fala a favor da alternativa econômica em relação aos acionamentos de fusos de avanço convencionais feitos de metal. 
Ir para a visão geral
Automotivo

Encomende online:

loja online
Ir para a loja online

Leia os artigos do blog

Artigos do blog
Ir para os artigos do blog

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h