Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Fusos e porcas a partir de um único fornecedor

Fusos de avanço na indústria automotiva

5 razões porque a tecnologia dryspin® deve ser usada em carros

Com a tecnologia de parafuso de avanço dryspin, é fácil projetar porcas de fuso de avanço individuais e fusos exatamente de acordo com os desejos do cliente. Nossos especialistas ficarão felizes em ajudá-lo  a escolher o fuso de avanço certo e garantirão que os prazos de entrega sejam curtos. A ampla escolha de materiais e a ausência total da necessidade de lubrificação ou manutenção significam que os fusos de avanço podem ser usados em quase todas as áreas da indústria automotiva. Eles são ideais para pequenos  espaços de instalação e operam quase silenciosamente, mesmo quando o torque de acionamento é baixo. A integração descomplicada em seu veículo ou montagem  também é um aspecto que fala a favor da alternativa econômica aos fusos de avanço convencionais feitos de metal. 

Exterior

Acionamento de fuso, externo ► Spoiler frontal
► Atuador da porta-malas
► Portas de ônibus
► Spoiler traseiro
► Auxiliar de embarque eletrônico
► Atuador de bloqueio de estacionamento
► Portas deslizantes
► Telo deslizante
► Atuador de porta lateral
► Acumulador de pressão para reforço eletrônico de potência de frenagem

Interior

Acionamento de fuso, interno ► Ajuste de assento traseiro
► Ajuste da coluna de direção
► Sistemas de ajuste de assento
► Apoio de braço central
► Console central ajustável

 



Produtos para a indústria automotiva

Porcas de fuso de avanço
 

Porcas de fuso de avanço ► Em 7 materiais diferentes
► Grande variedade de tipos e designs especiais        
► Economize até 50,9% dos custos
► Completamente livre de lubrificação e livre de manutenção
Ir para a loja online

Fusos de avanço
 

Fusos de avanço ► Disponíveis em 5 materiais diferentes
► Fusos de passo rápido, trapezoidais ou métricos
► Vida útil até 30% mais longa
► Fuso de avanço rápido com eficiência extremamente alta
Ir para a loja online

Construções especiais
 

Construções especiais ► Designs especiais para cada aplicação
► Acessórios para porcas e fusos
Os nossos especialistas terão o prazer em te ajudar pessoalmente
 
Ir para a loja online

Fusos de avanço na indústria automotiva

Aumentar a tecnologia

► Redução do desgaste em até 25% 
Vida útil até 30% mais longa e 82% maior eficiência
► Economia de peso em até 88%
► Completamente livre de lubrificação e livre de manutenção
► Também otimizado para pequenos espaços de instalação e baixos torques de acionamento
► Operação silenciosa e sem vibração devido aos flancos de dente arredondados
 
Saiba mais
Fusos de avanço na indústria automotiva

Reduzir custos

► Até 50,9% mais econômico do que unidades de fuso de avanço convencionais
► Configuração individual das porcas do fuso de avanço e parafusos de avanço
► Processos rápidos e prazos de entrega curtos
► Testes avançados em laboratórios de teste da igus
► Instalação e integração muito fáceis em sistemas existentes
► Possível fornecimento de materiais não processados
 
Saiba mais

Soluções para clientes configuráveis individualmente online

Com o configurador dryspin® e calculadora de vida útil

Com o  configurador , você pode encontrar rapidamente a unidade de fuso de avanço certa para sua aplicação e será informado sobre a vida útil previsível. Por fim, encomende as peças ou solicite-nos mais informações.
 
configurador permite aos engenheiros encontrar rapidamente o fuso certo e usiinar os pinos em ambos os lados. O configurador gera imediatamente um desenho dimensionado de sua configuração para você e, em seguida, permite um processo de pedido descomplicado.
Ir para os configuradores

A tecnologia dryspin®

Alta eficiência e baixo desgaste

A tecnologia patenteada de rosca de alta hélice dryspin foi desenvolvida pela igus em 2015 e oferece inúmeras vantagens em comparação com as roscas de alta hélice convencionais. Devido ao perfil mais arredondado, a força de acionamento exercida é mais eficientemente convertida em um movimento de translação. Com características e geometrias correspondentes aos fusos e porcas em polímero, a tecnologia dryspin permite assim uma vida útil ainda mais longa e uma maior eficiência para as roscas de alta hélice. A geometria do flanco do dente arredondado reduz a área de contato entre o fuso de avanço e a porca, de modo que os acionamentos do fuso de avanço operam sob carga quase silenciosamente e sem vibração.
 
Os maiores espaços entre as roscas de dryspin individuais resultam em uma parcela maior (1,3 vezes) de polímero otimizado tribologicamente nos fios. Um material mais resistente ao desgaste e níveis mais altos de eficiência são cruciais para uma vida útil cinco vezes maior em comparação com as roscas de alta hélice convencionais.
Mais informações sobre a tecnologia dryspin®

Reduzir custos
Aumentar a tecnologia


25% menos desgaste

A nossa tecnologia de fusos se prova no laboratório de testes

A avaliação do teste de desgaste do produto com as dimensões 10x3 de aço inoxidável mostrou que nossa linha dryspin® O Ds10x3 pode atingir uma taxa de desgaste até 25% menor, uma vida útil até 25% mais longa e maior eficiência em comparação com o concorrente e a rosca trapezoidal Tr10x3 .
Ir para os relatórios de teste

Vida útil 30% mais longa

E maior eficiência em 80%

Os espaços maiores entre as roscas dryspin individuais resultam em uma maior participação (1,3 vezes) de polímero tribologicamente otimizado nas roscas. Um material mais resistente ao desgaste e níveis mais altos de eficiência são cruciais para uma vida útil cinco vezes maior em comparação com as roscas de alta hélice convencionais.
Entre em contato com os nossos especialistas dryspin® aqui

100% livres de lubrificação e livres de manutenção

Ideal para aplicações de longa duração

Do interior e exterior ao compartimento do motor, a ausência  da necessidade de lubrificação e manutenção possibilita a utilização do produto em quase todas as áreas da indústria automotiva.
 
Devido ao uso de polímeros de elevada performance iglidur, tribologicamente otimizados, o pó e a sujeira não aderem aos acionamento de fuso. E também em ambientes úmidos, a tecnologia dryspin está um passo à frente: é totalmente livre de corrosão e, graças aos lubrificantes sólidos integrados, garante um funcionamento suave em toda a aplicação.
Ir para loja online de fuso de avanço

Economia de peso em até 88%

Peso reduzido significa eficiência energética

A economia de peso é uma questão muito importante em quase todos os meios de transporte. Isso porque menos peso significa um menor consumo de energia, o que, por sua vez, permite uma redução das emissões de CO2. E os desenvolvedores da indústria automotiva em particular, sem dúvida, atribuem muita importância às emissões de2 CO.
 
Por outro lado, as porcas de fuso de avanço metálicas são porcas tipo dryspin pesadas, que oferecem a alternativa perfeita para muitas aplicações na indústria automotiva. Elas são leves, confiáveis e duradouras, e são ideias quando a leveza é um fator crucial para a aplicação. As porcas de rosca de avanço dryspin alcançam uma economia de peso de até 88%.
Reduza o peso agora

Ideal para pequenos espaços de instalação também

Operação sem problemas em torques de acionamento baixos

Em muitas partes dos veículos, os espaços de instalação são muito pequenos e os torques de acionamento baixos são necessários. Os fusos de avanço instalados devem, portanto, ter um tamanho correspondente, a fim de melhorar o desempenho técnico e reduzir custos.
 
Nossos fusos de avanço e porcas estão disponíveis com um diâmetro de 3 mm ou mais e são ideais para cursos curtos. Devido à ausência de necessidade de lubrificação ou manutenção, nossos acionadores de fuso de avanço dryspin garantem integração de sistema descomplicada e duradoura em pequenos espaços de instalação.  
Você tem dúvidas? Nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo.

Reduzir custos
Reduzir custos

Economize até 50,9% nos custos

E melhorar o desempenho técnico ao mesmo tempo

Carros e mobilidade são componentes importantes de nossa sociedade e economia. Dependendo da utilização do veículo, é sempre vantajoso manter baixos os custos de aquisição de determinados componentes, desde que continuem a ser cumpridos os requisitos técnicos.  Portanto, é nosso objetivo encontrar a solução mais econômica que funcione.
 
Uma comparação de custos fornece um argumento convincente a favor de porcas de fuso de avanço tipo dryspin. Eles se destacam de sua contraparte de metal não apenas devido as suas vantagens técnicas mas também por causa de seus custos de aquisição, que são até 50,9% mais baixo.
Reduzir custos com os acionamentos de fuso de avanço dryspin

Processos rápidos e prazos de entrega curtos

Serviço mundial

Os nossos especialistas fazem tudo para garantir que recebe a sua solução perfeita em um prazo muito curto.  Os 4.150 funcionários na Alemanha e 35 filiais internacionais e escritórios em mais de 80 países, garantem um rápido processamento e envio e encomendas em todo o mundo. Também para protótipos e amostras.
Solicite aqui suporte especializado

Fácil instalação e integração do sistema

Para sua montagem também

Damos um passo além e não apenas projetamos a combinação perfeita de porca e fuso de avanço. Também podemos ter certeza de que ele pode ser integrado sem problemas em sua montagem existente. Portanto, garantimos uma integração fácil e rápida do sistema.
Solicite assistência com a integração do sistema

Folheto automotivo dryspin

O folheto certo - baixe agora!

Tecnologia de fuso de avanço dryspin® para a indústria automotiva

Resumimos todas as informações relevantes para o tópico de acionamentos de fusos de avanço dryspin® em veículos e as oferecemos para baixar. Se você tiver dúvidas, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
► Possíveis aplicações em veículos
► Projeto da tecnologia de rosca de alta hélice dryspin®
► Tudo o que você precisa saber sobre porcas e fusos de avanço
► Personalizado - desde o pedido até o volume de produção
► Relatórios de teste
► Amostras grátis
► Contatos igus® em todo o mundo

Encomende online:

loja online
Ir para a loja online

Configuração online:

Configurador
Ir para o configurador

Envie sua solicitação:

Envie sua solicitação
Ir para solicitação de contato

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h