Tecnologia

Aprimorar a tecnologiaCom a tecnologia de parafuso de avanço drylin®

100% livre de lubrificação

100 % inoxidável

88% mais leve

Vida útil 30% mais longa

100% livre de lubrificação

100 % livre de lubrificação

Tamanho do fuso
Porcas de fuso de avanço cilíndricas

porca do parafuso de avanço cilíndrico

Ir para a loja online
Porcas de fuso de avanço com flange

flange
porca do parafuso de avanço

Ir para a loja online
Cilíndrico com chave plana

porca do parafuso de avanço cilíndrico

Ir para a loja online
Porcas de fuso de avanço com flange com chave plana

Porca roscada flangeada

Ir para a loja online
Fuso de avanço

Parafusos de avanço

Ir para a loja online
Porcas de fuso de avanço com flange

Acessórios & Projetos especiais

Ir para a loja online

Exemplos de aplicação

Sistema de enchimento
  • O que era necessário? Um engarrafamento limpo, que não precisa ser estéril, mas precisa ser muito limpo, e um baixo peso total do sistema
  • Requisitos: Adequação para sala limpa, sem lubrificante, sem manutenção, baixo peso, precisão, disponibilidade rápida
  • Material: porca do parafuso de avanço trapezoidal feita de iglidur® material W300, parafuso de avanço trapezoidal feito de material AISI 304, drylin® - guias em miniatura
  • Setor: Tecnologia médica
Equipamento de laboratório para manuseio de líquidos
  • O que era necessário: Uma aplicação extremamente limpa dos produtos da igus®, bem como alta eficiência e uma taxa de alimentação rápida
  • Requisitos: adequado para áreas sensíveis à higiene, livre de lubrificação, livre de manutenção, baixo coeficiente de atrito, passo alto, economia de espaço, rápido e fácil de substituir, leve, preciso, rapidamente disponível, economia de custos
  • Material: fuso roscado trapezoidal drylin® feito de aço inoxidável 1.403 e porca do parafuso de avanço trapezoidal drylin® feita de plástico de alto desempenho iglidur®

100% livre de lubrificação

100 % livre de corrosão

dryspin® Seleção de materiais

iglidur J
iglidur J200
iglidur W300
iglidur J350
iglidur J
iglidur J
iglidur J200

Exemplos de aplicações

Válvula de corte
  • O que era necessário? Tecnologia de processo livre de erros
  • Requisitos: Livre de manutenção & Livre de lubrificantes, resistência química
  • Material: iglidur livre de manutenção® materiais
  • Setor: Engenharia de processos
  • Sucesso para o cliente: Nossa tecnologia de parafuso de avanço e mancais de deslizamento garantem que os pontos de apoio funcionem sem falhas
Dispositivo de nivelamento
Painéis solares
  • O que era necessário: Operação suave sob condições ambientais extremas
  • Requisitos: Insensível à sujeira, livre de manutenção, movimento suave
  • Setor: Tecnologia solar
  • Sucesso para os clientes: a tecnologia de parafuso de avanço drylin® e as rótulas igubal® garantem o funcionamento perfeito em temperaturas extremas e sob a influência de vento, água, sujeira e poeira.

50% de redução de peso

88% de redução de peso

Porca de parafuso de avanço com flange

Exemplos de aplicações

Impressora 3D em miniatura
Sistema de enchimento
  • O que era necessário? Um engarrafamento limpo, que não precisa ser estéril, mas precisa ser muito limpo, e um baixo peso total do sistema
  • Requisitos: Adequação para sala limpa, sem lubrificante, sem manutenção, baixo peso, precisão, disponibilidade rápida
  • Material: porca do parafuso de avanço trapezoidal feita de iglidur® W300, fuso rosqueado trapezoidal feito de material AISI 304, guias em miniatura drylin®
  • Setor: Tecnologia médica

Aumento de 30% na vida útil

Aumento de 30 % na vida útil

A tecnologia dryspin®

Tecnologia dryspin®

Porcas de fuso de avanço

Loja online de porca para fuso de avanço

Fusos de avanço

Loja online de fuso de avanço

Acessórios e geometrias especiais

Loja online de acessórios

Amostra grátis dryspin®

  • Livre de lubrificantes e manutenção
  • Maior eficiência
  • Vida útil mais longa devido à assimetria
  • Resistente à mídia
  • Funcionamento sem vibrações e com baixo ruído graças à geometria arredondada dos dentes
  • A vida útil pode ser calculada on-line
Teste de desgaste

Teste de desgaste: nova medição Ds10x3

dryspin

Melhore sua tecnologia com outros produtos da igus® & Reduza os custos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: