Alterar idioma :
Nós da igus somos especializados em componentes resistentes ao desgaste, livres de lubrificação e de baixa manutenção feitos de plásticos de alto desempenho para aplicações móveis de todos os tipos. Todos os anos, introduzimos um grande número de novos produtos inovadores que garantem o crescimento considerável e constante e o sucesso corporativo sustentável da igus SE & Co. KG. O foco desses muitos novos produtos e adições à linha de produtos está particularmente em aplicações específicas que podemos aprimorar tecnicamente e/ou resolver de forma mais econômica, fiel ao nosso slogan "Aumente a tecnologia, reduza custos". Além de novos produtos concretos e testados, também apresentamos regularmente estudos de design, ou seja, ideias que foram moldadas em rascunhos iniciais para avaliar o potencial de mercado. Aqui, também, geralmente já existe um desafio/aplicação específica em segundo plano.
O que você encontrará nesta página:

Fabricação de baterias de nível superior - livre de partículas. Livre de lubrificação. Aprovado pela IPA
A produção de baterias de alto desempenho exige linhas de produção altamente automatizadas com produtos químicos especiais e salas limpas e secas que impõem as mais altas exigências às esteiras porta cabos, pontos de apoio e cabos. Como os lubrificantes podem alterar suas especificações nessas condições e causar trabalho de manutenção e tempo de inatividade, o uso de componentes livres de lubrificação é essencial.
A solução: Nossos componentes livres de lubrificação e manutenção, como buchas e tecnologia linear, além de esteiras porta cabos e cabos elétricos.

Com o e-spin, estamos expandindo a família E4Q com um guia silencioso e seguro para cursos longos de até aprox. 30 m - sem uma calha guia. Funcionamento suave e seguro em qualquer comprimento de curso. A altura de conexão padronizada para todos os comprimentos de eixo reduz as versões, o esforço de projeto e o tempo de montagem.

Para estender a altura interna e para guiar mangueiras de grandes dimensões. O clip extensor da travessa também pode ser adaptado a aplicações existentes, se necessário.

Para redução de som em aplicações sem suporte. O clip amortecedor também pode ser adaptado a aplicações existentes.

A série YE agora também pode ser equipada com tampas de alumínio. As larguras começam a partir de 100 mm de largura interna e podem ser ajustadas em incrementos de um milímetro. As tampas de alumínio garantem uma sobreposição muito apertada e evitam a entrada de partículas.

Vários multipods da e-skin flat podem economizar até 17% de espaço de instalação. Os multipods de tamanho SKF12C de 2 a 6 permitem uma economia de 17% na profundidade do espaço de instalação dos terminais de fixação. Com os novos tamanhos, a qualidade comprovada da igus pode ser utilizada em aplicações existentes. Em combinação com o sistema modular Single Pod, todos os acessórios, como as esteiras de suporte, também podem ser usados.

A nova esteira de suporte com um raio de 55 mm foi adicionada ao portfólio de raios. Como ele usa "juntas aparafusadas" ou "juntas com pinos", ele pode atender a condições de aplicação cada vez mais desafiadoras e é mais fácil de montar. A e-skin® flat com esteira de suporte também é mais simples de estender e encurtar. A esteira de suporte é guiada no e-skin flat POD SKF12C e pode ser integrada à estrutura existente dos terminais de fixação.

O suporte de camada garante a orientação reta de várias camadas da e-skin® flat, mesmo no caso de cursos longos sem suporte. Dessa forma, as camadas planas de e-skin ficam fortemente sobrepostas umas às outras e podem utilizar as especificações sem suporte das esteiras de suporte, mesmo que elas não estejam presentes em todas as camadas. O suporte de camada não influencia a classe de sala limpa e está disponível imediatamente.

A testada e comprovada e-skin soft agora está disponível nos tamanhos 20, 24, 28.068 e 40 em material dissipativo. Isso evita a formação de campos eletrostáticos e a descarga abrupta causada pelo movimento da e-skin soft preta devido ao material. A e-skin soft ESD é adequada para as mais altas classes de salas limpas e requer pouquíssimo espaço de instalação. Ela tem uma função autossustentável e um design fechado.

O e-tract AC horizontal é um sistema de gerenciamento de cabos alimentado eletricamente, montado no teto ou em treliça para pontos de carregamento AC. Ele permite que o cabo de carga seja estendido e retraído automaticamente, reduzindo, assim, o espaço necessário, o estresse mecânico sobre o cabo de carga e os riscos apresentados por cabos de carga espalhados.

O e-tract mini é um módulo de retração linear pequeno com travamento contínuo do cabo. Modelo compacto, raio de curvatura definido e construção econômica com peças padrão.

O tri-spool pode passar muitos cabos diferentes em um espaço muito pequeno. O sistema combina dois sistemas diferentes de fornecimento de energia: Uma e-chain triflex R é guiada por um roller e garante que o sistema de fornecimento de energia tenha sempre o comprimento e a tensão corretos graças a uma mola de retenção integrada. Na posição inicial, a e-chain é totalmente enrolada para economizar espaço. A twisterband conecta o roller com o bloco de extremidade do eixo, servindo como uma interface para os cabos do lado da alimentação.

O e-spool shore power é um enrolador de cabo motorizado para desenrolar cabos de 1 a 4 que são adequados para uso em conexões shore power de alta ou baixa tensão. Guiamento de cabos direto e ininterrupto do gabinete do switch até o conector. Insensível à água do mar, ao frio, ao calor e à vibração.

Calha guia para esteiras porta cabos deslizantes montadas na lateral em cursos de até 100 metros. Graças ao design dos canais de guia, são possíveis velocidades de até 10 m/s e desempenhos de funcionamento de mais de 200.000 km. Outras vantagens são o design plano, a montagem simples e o funcionamento suave do sistema.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h