série econ | tecnologia linear drylin

ícone econômico

drylin® W - Corrediça linear

Série econ

Transporte completo WWPL

econômico

Série de nível básico para guias curvos

  • 81% mais barato
  • Trilho correspondente: WSB-06-30
WMP-01-10_2

Rolamentos lineares de plástico sólido

WWP-10-30-06

guia econômico de polímeros carruagem WWP

WWPV-10-30-06

carro-guia de polímero econômico WWPV

Trilho duplo WSQ-CA

trilho duplo WSQ-CA

WS-10-30-CA

trilho duplo econômico WS-CA

exemplo

trilho duplo econômico WS-CA

exemplo

Trilho único WS

drylin® W Novelties 2024

DRL_PROD_WWP-06-20-04_1.tif

Carro de plástico sólido WWP

WWP-06-20-04-A230

Carro de plástico sólido WWP FDA

drylin® R - Guia de eixo redondo

J4UM-01-20

Revestimentos J4UM-01

RJUMP-05-20_VA_CMYK

Rolamentos lineares de plástico sólido

  • 67% mais barato
RJ4JP-01-20

Rolamento de deslizamento linear

  • 81% mais barato
  • Eixo correspondente: AWMP | AWMR

Sistema de guia de baixo perfil

Guias lineares de baixo perfil drylin N
  • Pequena altura de instalação entre 6 e 12 mm
  • Baixo peso
  • Trilho em prata ou preto anodizado
  • 4 larguras de trilho de 17 a 80 mm

Pré-carga da corrediça do prisma com pré-tensão

Pré-carga da corrediça do prisma com pré-tensão
  • 4 classes de pré-carga
  • Também pode ser usado em ambientes higiênicos
  • Para conexões a parafuso a partir de baixo ou por meio de pinos rosqueados

drylin® T04 guia em miniatura

TW-14-12-PL_on_TS-04-1
  • Corrediça linear para tamanho de instalação 09/12/15 com pré-tensão
  • Coeficiente de atrito melhorado em até 40% graças ao iglidur® E3
  • Até 30% mais liberdade de projeto graças à regra 3:1

tecnologia de acionamento econômico

SLWP_econ_series
  • Em quase todas as linhas de produtos e tamanhos de instalação
  • Montagem rápida
  • Configurado e entregue pronto para instalação de acordo com os requisitos do cliente

Carro econômico para trilho curvo

Linha de produtos econômicos com esfera de travamento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: