<strong>Motores elétricos drylin® E</strong><font size="7"><br>Prontos para enviar em 24 horas</font>

Motores elétricos drylin E

Prontos para envio em 24 horas

Automação com motores de passo, motores DC e motores EC/BLDC

Motores de passo drylin E para a tecnologia de acionamento
  • Potentes em 5 tamanhos
  • Motores com conector métrico ou fios trançados
  • Segurança com encoder e freio
  • Com eixo do motor achatado (D-Cut) para maior resistência à rotação
Motores de corrente contínua e motores DC drylin E
  • Também disponíveis com alojamento de proteção
  • Torques de 0,1 a 1,8 Nm
  • Velocidades até 440 rpm
  • Com eixo motor achatado (D-Cut) para maior resistência à rotação
Motores EC drylin E, motores DC sem escovas
  • Com Hall e codificador
  • Tamanhos NEMA: 17, 23 e 34
  • Praticamente sem desgaste
  • Velocidades muito altas
  • Mais econômicos do que os servomotores convencionais
Motor de passo de fuso de avanço drylin E
  • 3 tamanhos com torque de retenção de 0,1-2 Nm
  • 7 tipos de fusos de avanço com passos de 0,8-50 mm
  • Porcas de fuso de avanço correspondentes disponíveis
  • O fuso de avanço pode ser fixado em ambos os lados para motores de passo sem encoder
Motores de passo com proteção contra água IP68
  • Tamanho de instalação: NEMA23/dimensão da flange 56 mm
  • Classe de proteção - alojamento do motor: IP68 (10 m)
  • Torque de retenção: 1,30 Nm
  • Corrente nominal: 4,20 A
  • Conexão do motor: Caixa de terminais
Motores de corrente contínua com engrenagem helicoidal drylin E
  • Com serrilhado
  • & silencioso e com economia de espaço
  • Torques de 0,75 Nm a 2,00 Nm
  • Velocidades até 350 rpm
  • Encoder de posição incluído

Por que os motores drylin E?

Entrega 24 horas

Pronto para envio em 24 horas

Estoque

Manutenção constante de grandes estoques

Service life icon

Longa vida útil do produto

Long-term availability icon

Linha de produtos disponível a longo prazo

No minimum order quantity icon

Sem quantidade mínima de pedido

100% tested icon

100% testados

Localizador de produtos drylin E

Ir para motores elétricos

Configurador de motor

Ir para acionamentos lineares elétricos

Configurador de tecnologia de acionamento

Ir para motores de fuso de avanço

Configurador de motor de fuso de avanço

Nosso serviço oferece

Sistemas de controle de motor

drylin E

  • Operação inicial rápida
  • Interface de usuário simples e intuitiva
  • Compatível com sistemas de controle industrial
  • Para todos os eixos lineares drylin
Informações sobre sistemas de controle motor
Motor control system icon

Programas de amostras drylin E

  • Baixe programas com parametrização do programa mestre/de controle & dryve
  • Compatível com fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatível com computadores de placa única/placas de desenvolvimento comuns
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Ir para os programas de amostra

Exemplos de aplicação com motores igus

Aplicação VonJan Laser

Posicionamento no laboratório de aplicação de laser

Exemplo de aplicação dos motores Scanner XXL

Scanner de raios X XXL

Teto espelhado Twaxis

Teto espelhado motorizado composto por 120 espelhos

Movimento suave no equipamento de teste do sensor

Movimento suave na bancada de teste do sensor

AWB

Mais exemplos de aplicação

Talvez você também se interesse por

Acionamento de motor drylin E

Redutores
  • Redutor planetário para motores de passo igus NEMA 23 e 34
  • Maior torque do motor
  • Maior torque de retenção de um freio
  • Dois tamanhos de instalação
  • Relações de redução de 3 & 5 disponíveis

Acoplamentos de garra drylin E

Tipo de conector
  • Com alojamento quadrado ou redondo
  • 20 versões em estoque
  • & amortecedor de vibrações encaixável
  • Faixa de temperatura de -30 °C a +100 °C

Unidades de fonte de alimentação de comutação drylin E

Componentes da fonte de alimentação
  • 8 versões na loja online
  • Potência nominal de 75 a 960 W
  • Pronto para envio em 24 horas
  • Adequado para controles de motor igus

Cabos para motores drylin E

DRE_PROD_motor_cabo_coleção
  • Comprimentos de 3 m, 5 m, 10 m ou 20 m
  • Vários materiais externos
  • Conectores retos e angulares
  • Disponível em estoque

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: