Alterar idioma :
Fortes flutuações de temperatura, altas cargas de vento, turbulência, tempestades de areia: as turbinas eólicas devem funcionar de forma confiável em condições climáticas adversas. A igus® oferece uma ampla seleção de componentes plásticos de alto desempenho para turbinas eólicas e suas instalações de produção, transporte e montagem. Eles incluem esteiras porta cabos robustas e compactas e cabos altamente flexíveis para movimentos de torção, que aumentam a confiabilidade do sistema em torres, sistemas de azimute e ajustes de pás de rotor, por exemplo. Tarugos resistentes ao desgaste e buchas e mancais de deslizamento para serviços pesados, que não exigem lubrificantes externos nem manutenção graças aos lubrificantes sólidos incorporados, são ideais para uso em sistemas de ajuste de pás de rotor e de freio.


Uma empresa iniciante de Brandemburgo desenvolveu uma plataforma de manutenção móvel para os rotores de turbinas eólicas que permite que o trabalho de reparo seja realizado em praticamente qualquer clima e a qualquer hora do dia. A bordo estão o cabo chainflex®, a esteira porta cabos e as buchas iglidur®.
Todos os produtos são testados quanto ao desgaste e à capacidade de suporte de carga em condições reais no laboratório de testes da igus®, o maior do setor. Os resultados são inseridos em nossas ferramentas para calcular a vida útil e permitem que sejam feitas previsões precisas sobre a durabilidade.
Mediante solicitação, a igus® também realiza testes com clientes para testar o uso dos produtos em condições muito específicas.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h