Alterar idioma :

Resumimos aqui cinco recursos importantes do sistema básico da flizz® para você:
1. orientação segura: barra de deslizamento integrada ao perfil
2. estrutura modular: fácil montagem, design compacto
3. protegido: Carcaça de aço inoxidável resistente a intempéries
4. montagem rápida: pode ser aberto ao longo do raio externo
5. opções de montagem versáteis
Indústrias e aplicações típicas:
Estações de tratamento de esgoto, raspadores longitudinais, coletores de areia, coletores de gordura, tratamento de águas residuais, plantas de galvanização, guindastes, construção de plantas, comportas

Além da extremidade móvel flutuante do flizz básico® 2500 v2 e 2500 HD, a igus® oferece um braço móvel modular e ajustável para fácil instalação na estrutura existente do cliente.
Dimensões: aprox. 700 mm de largura, 1.000 mm de altura, tubo quadrado 60 x 60 mm
Material: Aço inoxidável AISI 304 (304 SS / 204)

conjunto completo diretamente na loja
O flizz® básico é um sistema para fornecimento móvel de energia para raspadores, peneiras e outros clarificadores e usinas hidrelétricas. Um conjunto completo consiste em uma corrente de energia, que é preenchida com o cabo chainflex®, testado e aprovado, e guiada com segurança e suavidade em um invólucro de aço inoxidável à prova de intempéries. Com o braço móvel desenvolvido e o sistema plástico inteligente EC.P para detecção de força push-pull, esse conjunto é uma solução completa muito boa.
Tratamento de águas residuais sem falhas na estação de tratamento de esgoto de Plauen
O cabo básico do sistema flizz® passa com segurança ao longo do clarificador primário por 53 metros. A corrente de energia na carcaça é adequada para longas distâncias de deslocamento e garante uma longa vida útil para os cabos. Eles são guiados com um raio de curvatura definido o tempo todo e a corrente de energia absorve as forças de tração resultantes. Isso evita falhas relacionadas aos cabos.

As estações de tratamento de águas residuais exigem muito dos componentes utilizados: eles estão em uso contínuo, expostos ao clima e entram em contato com líquidos, graxa ou sujeira. Nossos sistemas inteligentes de cadeia de energia são projetados para funcionar de forma confiável pelo maior tempo possível em todas as condições imagináveis.

As estações de tratamento de águas residuais funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O uso de um sistema Basic flizz® é muito adequado para a maioria dos clarificadores retangulares. A vantagem do sistema é seu design modular e a proteção do sistema de gerenciamento de energia contra o vento e o clima. O sistema flizz® pode ser instalado diretamente na parede do tanque ou no piso ao longo do tanque.
A proteção adicional é fornecida pelo sistema i.Sense EC.P de plástico inteligente (EC = e-chain P = pullforce) para o monitoramento inteligente das condições da corrente. Isso significa que o sistema se desliga de forma proativa e automática no caso de uma falha para evitar uma falha total.

Economize tempo e dinheiro na manutenção e instalação de seus sistemas de cadeia de energia
Temos o know-how quando se trata de fornecimento seguro de energia e sua instalação no local nas instalações do cliente, desde a substituição de elos individuais da cadeia até projetos de modernização em larga escala, seja na montagem de componentes individuais ou como um sistema pronto. Essa experiência também nos permite oferecer uma garantia de sistema de 36 meses ou mais em fornecimentos de energia instalados pela igus® - porque conhecemos nossos produtos e serviços.

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439Enviar e-mailDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h