Sistema de condução fechado basic flizz®

O basic flizz® em um relance

guia básico flizz fechado

Vantagens do sistema

  • Sistema de baixa manutenção para distâncias de deslocamento de até 100 m
  • Proteção contra intempéries e contaminação
  • Solução completa, econômica e fechada
  • Projeto padronizado e modular
  • Instalação simples graças a uma barra transversal extensora com várias opções de posicionamento
  • Comprimentos de cabo até 50% menores do que o festooning, menor altura livre e nenhuma estação de cabos
  • Os cabos são guiados com um raio de curvatura definido em todos os momentos e as forças de tração são absorvidas pela e-chain®
  • Não é possível enganchar, prender ou rasgar o cabo
  • Sem contatos de anel deslizante (por exemplo, como nos tambores de motor)
  • O cabo ou a mangueira podem ser facilmente adaptados a qualquer momento
  • Redução dos custos de eletricidade - acionamento direto pelo raspador, sem necessidade de acionamentos adicionais (por exemplo, como nos tambores motorizados)
  • Braço de extremidade móvel (por exemplo, como uma conexão mecânica ao carro do raspador) disponível como opção
  • Disponível em 2 tamanhos, cada um também na versão HD para forças de tração/empuxo ainda maiores
  • 3500 v2 e 3500 HD opcionalmente disponíveis como e-chain de roletes®, para distâncias de deslocamento de até 200 m ou mais

Braço de extremidade móvel ajustável

Braço de extremidade móvel ajustável para o sistema basic flizz®

basic flizz em uso

Outros exemplos de aplicação

Clarificador primário em Plauen

O sistema basic flizz no clarificador primário tem um comprimento de 5,8 metros.

Bacia de retenção de areia da estação de tratamento de esgoto de Bamberg

Sistema basic flizz na estação de tratamento de esgoto de Bamberg

Clarificador primário na estação de tratamento de esgoto de Plauen ZWAV

Sistema basic flizz, incluindo braço final em movimento

Tecnologia inteligente para cada estação de tratamento de esgoto

Plásticos inteligentes basic flizz

Monitoramento de condições 24/7 na estação de tratamento de esgoto

Plásticos inteligentes na estação de tratamento de esgoto

Serviço de instalação

Serviços de instalação igus®

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439Enviar e-mail

Horário de funcionamento: