cadeia energética - Termos técnicos e definições

Abreviações Explicação:Unidade
αÂngulo de rotação [°]
ΔMDesvio do ponto central [mm]
aAceleração[m/s2
ARcadeia de energia de raio externo (para twisterchain®) [mm]
BaLargura externa [mm]
BiLargura interna [mm]
BRa Largura externa da calha guia [mm]
BRi Largura interna da calha guia [mm]
D Raio da esteira porta cabos sobre o comprimento na posição final [mm]
D2Mais de comprimento para cursos longos deslizando [m]
FLBComprimento sem suporte com inclinação [mm]
FLGComprimento reto sem suporte [mm]
FLUExecução inferior sem suporte [mm]
FLPComprimento projetado sem suporte [m] [mm]
FL90Aplicações montadas lateralmente [m] [mm]
FLmáx.Peso máximo de preenchimento [kg/m]
HAltura de folga nominal [mm]
H2Altura de folga com extremidade móvel abaixada [mm]
hae-chain® Altura do link externo [mm]
HFAltura de folga necessária [mm]
hiAltura interna [mm]
HRaAltura externa da calha [mm]
HRiAltura interna da calha [mm]
IRcorrente eletrônica de raio interno®[mm]
KComplemento para raio de curvatura para calcular o comprimento da esteira porta cabos [mm]
K2Complemento para raio de curvatura se o ponto de montagem estiver abaixado (para cursos longos) [mm]
LKCadeia eletrônica®-length [mm]
nQuantidade de elos [1]
nMêsNúmero de conjuntos de instalação (esquerda/direita) [1]
nRiNúmero de conjuntos de calhas (esquerda/direita) [1]
RRaio de curvatura[mm]
RBRRaio de curvatura reversa [mm]
S Curso[mm]
S/2Metade da duração do curso [mm]
TPasso da esteira porta cabos[mm]
v Velocidade[m/s]
X1Limite interno da máquina (twisterchain) [mm]
X2Raio externo da corrente elétrica® incl. Espaço livre [mm]

Fórmulas

FórmulaExplicação:
LK = S/2 + Ke-chain®® -length, todos os tipos de instalação, extremidade fixa no centro do curso , exceto movimentos circulares e a maioria dos cursos longos (para FLG, FLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K e-chain®® -length, extremidade fixa fora do centro do caminho de deslocamento (para FLG, FLB e ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] e-chain®® - comprimento para longas distâncias de viagem, extremidade fixa no centro da distância de viagem
SFLB = 2 * FLB Cálculo do comprimento máximo de deslocamento, sem suporte e com arqueamento
SFLG = 2 * FLG Cálculo do comprimento máximo de deslocamento, reto sem suporte
BRI ≥ Ba + 5 Largura mínima da calha guia
HRI ≥ 2 * ha Altura mínima da calha de guia para aplicação de deslizamento
K = R * π + (2 x T) Add-on para raio de curvatura

Princípio de abertura

Construção "fácil"
Não deve ser aberto
Princípio do zíper
barras transversais que podem ser abertas ao longo do raio externo, de ambos os lados

barras transversais que podem ser abertas ao longo do raio externo, de ambos os lados

Travessas removíveis ao longo dos raios interior e exterior
Travessas que podem ser abertas de ambos os lados ao longo do raio interno

Barras transversais que podem ser abertas de ambos os lados ao longo do raio interno

Tampas removíveis ao longo do raio externo
Enchimento fácil de ambos os lados com design "fácil"

Pictogramas dos tipos de instalação

Tipo de movimento sem suporte
Tipo de movimento deslizante
Movimento rotativo
Tipo de movimento suspenso
Tipo de movimento em pé
tipo de movimento em zigue-zague
Tipo de movimento girado em 90
Parte inferior autossustentável
Comprimento projetado sem suporte FLP

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: