Aplicações sem suporte para cursos curtos

O que significa "unsupported length"?

Esteiras porta cabos sem suporte
Dicas sobre o comprimento sem suporte

10 dicas para um fornecimento de energia duradouro em "aplicações não suportadas"

  • Comprimento mínimo para deslocamento máximo
  • Aceleração, velocidade de deslocamento e frequência de ciclo
  • Espaço livre dentro da esteira porta cabos
  • Acessórios
  1. Comprimento sem suporte - reto sem suporte com a parte superior reta:
    A esteira porta cabos tem uma pretensão ou é reta.
  2. Comprimento não suportado - com curvatura não suportado com curvatura permitida:
    A esteira porta cabos tem uma curvatura de mais da metade da curvatura da altura da esteira porta cabos.
  3. Afundamento crítico:
    A curvatura é maior do que o valor permitido para não suportado com curvatura permitida. Deve-se evitar a instalação com afundamento crítico.
Esteiras porta cabos sem suporte

Use o diagrama de carga para verificar os valores padrão para comprimentos sem suporte

Comprimento não suportado
Comprimento não suportado
Eixo Y Eixo X S
Carga [kg/m]Comprimento não suportado [m]Curso [m]
1,52,04,0

O que fazer se o comprimento não suportado não for suficiente?

  • Selecionar uma esteira porta cabos mais estável
  • Suportar a esteira porta cabos na faixa não suportada. Essa opção resulta em restrições em termos de aceleração, velocidade e ruído. Três exemplos básicos são mostrados no gráfico abaixo. Entre em contato conosco se estiver considerando essa opção. Teremos prazer em lhe fazer uma proposta detalhada
  • Use uma esteira porta cabos multiband ou coloque duas esteiras porta cabos uma dentro da outra. (Entre em contato conosco)
  • Projetar a viagem como um aplicativo de deslizamento

A influência da velocidade e aceleração na vida útil do serviço

FLGFLB
v máx.[m/s]203
v pico[m/s]50-
um máx.[m/s2]2006
a pico [m/s2]784-
Loja online de esteiras porta cabos
Esteiras porta cabos
Informações sobre a esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: