Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistema de esteira porta cabos triflex® R "leve" da igus® - controle de movimento em todos os eixos

triflex® R "leve" - esteira de 3 eixos para aplicações robóticas e não robóticas

Design leve - fácil de instalar, modular econômico e durável

1... bloqueio "fácil“

Preenchimento rápido de cabos e mangueiras devido ao mecanismo "fácil"

... preenchimento rápido, fácil, econômico

Detalhes dos princípios de trabalho

Bloqueio duplo

mecanismo de abertura "fácil"

Os cabos e mangueiras podem ser pressionados na esteira usando o seu polegar. Esses cortes reduzem o tempo de montagem em até 80%.

Testado na igus®

teste de tração

Redução dos tempos de montagem e tempo de corte em 80%

Tempo de montagem: Inserção de 2 cabos Ø 6 e 10 mm (proporcionaremos detalhes sobre esses e muitos outros testes)

Exemplo de aplicação

Torno CNC com vários parafusos de avanço

Um conjunto de esteira porta cabos triflex® R em um torno CNC com vários parafusos de avanço. Rápida montagem do cabo devido ao mecanismo "fácil"

2... Alta absorção da força de tração devido ao mecanismo de reboque

... Devido ao mecanismo de reboque especial, o triflex® R pode absorver elevadas forças de tração de forma semelhando ao acoplamento de reboque

Detalhes dos princípios de trabalho

Princípio de reboque

Princípio de reboque

Devido ao mecanismo de reboque especial, o triflex® R pode absorver elevadas forças de tração.

Testado na igus®

teste de tração

Teste 3602: teste de força de tração

Teste de força de tração com TRE.100.145 no laboratório da igus®: 3846 N de força de tração

Exemplo de aplicação

Robô de solda

Aceçerações elevadas e mudanças de direção são comuns para movimentos de robôs. Esses elos permanecem juntos devido ao mecanismo de reboque da igus®.

3... Raio de curvatura mínimo definido

...para vida útil máxima do cabo
...evita a perfuração de mangueiras multimídia

Detalhes dos princípios de trabalho

Bloqueio duplo

Raio de curvatura mín.

Todos os tipos de triflex® R são classificadas com um raio de curvatura mínimo definido. Isso garante que os cabos e mangueiras não estejam excessivamente perfurados e danificados como consequência. Isso aumenta a confiabilidade de funcionamento da aplicação e a vida útil dos cabos e mangueiras.

Testado na igus®

teste de tração

Teste 3418: força de ruptura

Teste de força de ruptura máximo nos raios. Carga mín. 217 N no batente extremo do raio, por exemplo para um TRC.40.058

Exemplo de aplicação

Robô de paletização

As dimensões dos menores robôs também requerem o raio de controle de movimento mais apertado nos cabos. O sistema triflex® protege os cabos e mangueiras devido ao raio de curvatura mínimo definido

4... Batentes de torção em cada elo da esteira

... minimiza a carga de torção no cabo

Detalhes dos princípios de trabalho

Bloqueio duplo

Batente de torção

Cada elo da esteira triflex® R tem um batente de torção de aproximadamente +/-10°. Isso distribui a torção que ocorre em aplicações de robô em todo o comprimento da esteira e aumenta a vida útil das mangueiras e cabos.

Testado na igus®

Testes de torção

Teste: Torção

O laboratório da igus® realiza testes de torção em cabos e esteiras triflex® R, durante os quais o triflex® R é torcido e "enrolado"

Exemplo de aplicação

Robô de solda

Ocorrem movimentos de torção e torção apertada especificamente na cabeça do robô. Neste caso, o sistema de esteira porta cabos triflex® R limita a torção de cabos com a parada de torção definida, e distribui a torção em um comprimento maior. Isso aumenta a vida útil de mangueiras e cabos.

5... Abra o mecanismo (TRLF)

Abertura e fechamento rápidos

Detalhes dos princípios de trabalho

Bloqueio duplo Abertura e fechamento simples manual ou com chave de fenda. Conexões firmes e em forma de bloqueio entre a travessa de abertura curvada e o elemento estrutural. Para fácil preenchimento de cabos e mangueiras mesmo com diâmetros grandes!

Testado na igus®

teste de tração TRLF. 65 no teste de robô da igus® - as configurações de teste baseado em campo proporcionam uma máxima confiabilidade no produto.

Exemplo de aplicação

triflex® R TRLF - versão leve - fácil de abril manualmente ou com chave de fenda

6... TRL e TRLF – solução de design leve e eficiente

Detalhes dos princípios de trabalho

Bloqueio duplo A série TRL é 50% mais leve e 58% mais econômica que a versão comparável TRE. Economize o dobro em peso e preço.

Testado na igus®

teste de tração igus® TRLF na aplicação de célula do teste Fanuc - eixo 2-3

Exemplo de aplicação

TRL em uma máquina-ferramenta - rápido prenchimento - e econômico.

7... Sistema modular para encurtamento e extensão conveniente

... sem cabos de aço, molas ou semelhantes

Detalhes dos princípios de trabalho

Fácil montagem/desmontagem

Fácil montagem/desmontagem

Devido ao seu design modular, o sistema triflex® R pode ser alongado e encurtado a pedido. Isso proporciona máxima flexibilidade para qualquer instalação.

Testado na igus®

teste de tração

Exemplo de montagem

Sem cortes de cabos de aço, molas ou semelhantes. Uma parte de moldagem por injeção, portanto alongado ou encurtado "a pedido".

Exemplo de aplicação

Manipulação de robôs

Como no caso da esteira porta cabos convencional da igus®, as esteiras porta cabos triflex® R podem ser alongadas/encurtadas em "qualquer" local

8... Cavidades para uma separação ideal para cabos e mangueiras

Partições definidas para cabos e mangueiras

Detalhes dos princípios de trabalho

Bloqueio duplo TRL + TRLF tem um sistema de 3 compartimentos. Isso permite uma separação ideal de cabos, mangueiras de ar e mais

Testado na igus®

teste de tração Fácil preenchimento e troca de cabos pré-montados ou mangueiras de multimídia.

Exemplo de aplicação

Para mangueiras rígidas, espessas e de grande diâmetro e/ou um grande número de cabos

9... Abertura individual de cada cavidade

Detalhes dos princípios de trabalho

Sistema robusto Cada cavidade pode ser aberta de forma independente da outra. Isso simplifica enormemente o enchimento com cabos e mangueiras.

Testado na igus®

teste de tração

Teste: teste de rotação

A resistência a impactos do sistema triflex® R preenchido com cabos é testada em testes de rotação

Exemplo de aplicação

Cortador de plasma 3D

Além do sistema triflex® TRE da igus®, outras esteiras porta cabos (E2/000, E4.1) e guias lineares drylin® (drylin® W) são instaladas neste cortador de plasma.

10... Suporte de montagem padrão com sistema de alívio de tensão

... Sistema de alívio de tensão rápido e confiável

Detalhes dos princípios de trabalho

Bloqueio duplo

Acessórios modulares

Os suportes de montagem estão disponíveis com placas de abraçadeiras tie-wrap de alívio de tensão para fácil montagem. Isso permite que os cabos e mangueiras tenham a tensão aliviada de forma rápida e conveniente com abraçadeiras tie-wrap para cabos.

Testado na igus®

teste de tração

Teste: teste de tração

Teste de força de tração em placas de abraçadeiras tie-wrap da igus® com braçadeira de cabo

Exemplo de aplicação

Manipulação de robôs

Alívio de tensão fiável e otimamente montado no robô devido ao elo de extensão.

11... Suporte de montagem como ligação intermédia

... Conexão ótima ao robô

Detalhes dos princípios de trabalho

Acessórios

Acessórios

Ao usar o suporte de montagem leve como um elo de extensão, TRL e TRLF podem ter a tensão aliviada/fixada em qualquer local. "AE leve" para TRL e TRLF - fácil e com excelente benefício de abertura com uma chave de fenda.

Testado na igus®

teste de tração Força de retenção do elo de extensão

Exemplo de aplicação

Robôs

Alívio de tensão fiável e otimamente montado no robô devido ao elo de extensão.

12...Ferramenta de configuração do robô

www.igus.com.br/quickrobot

... com apenas alguns cliques para a configuração do seu robô

Detalhes dos princípios de trabalho

Bloqueio duplo

Ferramenta online

configurador de equipamento robótico igus® é uma ferramenta de configuração para sistemas de fornecimento de energia de robôs. Com apenas alguns cliques, a configuração correspondente pode ser selecionada para os 79 modelos de robôs.

Testado na igus®

teste de tração

Ferramenta de configuração do robô

Seleção de tipos de robô de acordo com o fabricante e os tamanhos de esteira necessários conforme o diâmetro

Artigos opcionais podem ser selecionados

As listas de peças são criadas em formato PDF

Opção de equipamento por eixo podem ser solicitado com um número de peça.

Exemplo de aplicação

Pedido personalizado

Pedido diretamente online ou com a lista de peças.

13... Um conjunto de cabos de torção disponíveis

www.igus.com.br/chainflex

... mais de 100 cabos de torção diferentes disponíveis em estoque

Detalhes dos princípios de trabalho

Bloqueio duplo

CF.Robot

Aproximadamente 100 cabos CFRobot diferentes estão disponíveis em estoque sem custos de corte e quantidades mínimas. Também fornecemos totalmente montados com conectores, ou como um sistema readychain® completo pronto para instalar.

Testado na igus®

teste de tração

Testes de cabos

Todos os cabos ROBOT chainflex® em um sistema de fornecimento de energia triflex® R são torcidos a uma distância de ponto fixo de 1 m e uma torção de ±180° por pelo pelo menos 3 milhões de vezes.

Exemplo de aplicação

Completo e confiável.

Esteira porta cabos para robô triflex® altamente flexível e cabos de torção CF.Robot chainflex® duradouros correspondentes

Pedido de amostra