Alterar idioma :

Quando as buchas autolubrificantes moldadas por injeção não podem ser usadas devido a cargas mecânicas excessivas, as buchas compostas de fibras trançadas igutex se destacam. Elas consistem em duas camadas:
A camada de deslizamento consiste em um tecido de filamentos com lubrificantes sólidos, o que torna as buchas compostas autolubrificantes e livres de manutenção, além de proporcionar um coeficiente de atrito particularmente baixo.
A camada externa das buchas igutex é feita de tecidos de filamentos muito resistentes e serve para proteger a camada interna tribologicamente otimizada.

As buchas autolubrificantes iglidur são desenvolvidas a partir de plástico muito resistente ao desgaste com um coeficiente de atrito muito baixo. Estão disponíveis mais de60 materiais iglidur diferentes, cada um desenvolvido para aplicações especiais. Todos contêm lubrificantes sólidos e, portanto, são adequados para uso livre de lubrificação e manutenção adicionais.
Além dos polímeros, as buchas autolubrificantes iglidur para aplicações pesadas contêm fibras e cargas, o que lhes confere alta resistência ao desgaste. Isso significa que eles podem ser usadas sem problemas com altas forças e cargas de borda.
Graças a um grande banco de dados com resultados de testes, a vida útil também pode ser determinada para várias condições de operação.
Nossos experientes especialistas em aplicações analisam seus pontos de bucha e trabalham com você para desenvolver o sistema ideal livre de lubrificação.
• Solicitar suporte on-line
• Marque uma reunião mediante solicitação
• Suporte disponível por telefone ou vídeo chat
Solicite orientação agora

Solicite agora nossa caixa de amostras grátis de buchas para serviços pesados. Estão incluídos:
✅ Buchas igutex
✅ Buchas iglidur
✅ Buchas com vedação de feltro
✅ Resultados dos testes
✅ Exemplos de aplicação
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h