Robô linear drylin® com comprimentos de curso individuais


Robô linear (trilho único)

Robôs de linha
  • Para cargas de até 5kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,2mm
  • Para velocidades até o máximo. 1m/s
Ir para robôs lineares

Robô linear de 2 eixos (movimento XY)

Robôs lineares planos
  • Capacidade de carga de até 80N
  • Requisitos de precisão de até aprox. 0,5 mm
  • Velocidades de até 1,5 m/s
Ir para robôs lineares de 2 eixos

Robô linear de 3 eixos (Movimento XYZ)

Sistema de robô linear de 3 eixos XYZ
  • Cargas de até 5kg
  • Requisitos de precisão até aprox. 0,8 mm
  • Acelera até o máximo. 0,5 m/s
Ir para robôs lineares de 3 eixos


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h