Esteiras porta cabos para fornecimento de energia na horizontal

Conduza os cabos horizontalmente e reduza custos

esteiras porta cabos para fornecimento de energia na horizontal

Sistema guidelok horizontal

  • Sem suporte
  • Sem acúmulo de cavacos
  • Sistema modular com poucas peças
  • Mais econômica do que muitas esteiras de aço
  • Possibilidade de sistemas de calhas abertas
  • Os cavacos podem cair
Sistema de esteira porta cabos fechado para cursos longos

basic flizz

  • Sistema de baixa manutenção de até 100 m
  • Proteção contra efeitos climáticos e sujeira
  • Design padronizado e modular
  • Fácil montagem na parede
  • Fixação opcional no piso ou no teto
Sistema de esteira porta cabos horizontal compacto

micro flizz

  • A esteira é guiada com segurança em uma ranhura especial
  • Pode ser controlada por meio de um gabinete de controle estacionário
  • Aceleração de até 50 m/s²
  • Velocidade operacional de até 6 m/s
  • Taxas de dados de até 10 Gbit/s
  • Pouco espaço necessário

Cursos horizontais de mais de 1.000 metros

Sistema de esteira porta cabos horizontal para cursos muito longos
  • Cursos longos de 1.000 m ou mais
  • Orientação paralela de todos os cabos
  • Sem interfaces desnecessárias
  • Peso de preenchimento de até 100 kg/m
  • Baixo ruído de deslocamento
  • Alta eficiência energética com esteiras roller
  • Vida útil de dez anos ou mais com esteiras porta cabos e cabos elétricos
  • Robusta em todas as aplicações que envolvem vento, clima, sujeira, produtos químicos, produtos a granel etc.
  • Rápida instalação e adaptação de cabos e mangueiras

As vantagens dos sistemas de esteiras porta cabos da igus

  • Suave com os cabos
  • Leve, modular, forte, silenciosa, fácil de abrir
  • Forneça energia, dados, cabo de fibra óptica, óleo e ar em um único sistema
  • Configurável on-line
  • Vida útil previsível
  • Fácil e de baixa manutenção, simples de instalar
  • Amplo catálogo padrão

Sistemas alternativos de fornecimento de energia da igus

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de enroladores de cabos motorizados

Sistemas de esteiras porta cabos vs enroladores de cabos motorizados

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon

Exemplos de aplicações selecionadas

Escavadeira de lignito - unidade de transporte

Sistemas de esteiras porta cabos para cursos longos

basic flizz em vez de enrolador de cabos

Sistema de esteira porta cabos para estação de tratamento de esgotos

micro flizz na indústria alimentícia

Sistema de esteira porta cabos na indústria alimentar

Todos os exemplos de aplicação com as esteiras porta cabos da igus

Cabos chainflex para movimentação

cabos chainflex® para movimento

Testado!

Laboratório de testes para esteiras porta cabos da igus®

Ferramenta on-line

Ferramentas online para esteiras porta cabos da igus®

Catálogo de esteiras porta cabos

Baixar catálogo de esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: