Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Aumentar a tecnologia, & Reduzir custos com mancais esféricos em plástico igubal®


Determine seu potencial de economia pessoal AGORA *
 
Aumentar a tecnologia, Reduzir custos com os mancais esféricos em plástico igubal®

Reduzir custos

Reduzir custos

Sempre o mancal esférico mais econômico que funciona.
Com mancais esféricos igubal.
 

A superengenharia é coisa do passado. O melhor mancal esférico não precisa ser o mais caro.
Determine rapidamente o mancal esférico com a melhor relação preço-desempenho para a sua aplicação.


Cálculo de vida útil para mancais esféricos igubal®
 
 
 
 

Calcule a vida útil de maneira rápida e fácil online

Reserve apenas alguns minutos para descobrir quanto tempo os mancais esféricos durarão em sua aplicação - e selecione o mancal esférico com a melhor relação preço/desempenho. Projetado individualmente para sua aplicação.  
Calcule a vida útil agora

▲ Aumentar a tecnologia


 
 
Completamente autolubrificantes


Eliminar a necessidade de lubrificação e de óleos significa que não existe perigo de resinificação ou de formação de uma espécie de pasta. A lubrificação incorporada nos materiais dos mancais esféricos tribologicamente otimizados também garante uma lubrificação homogênea durante toda a vida útil.
Mancais esféricos livres de manutenção para cadeiras de rodas elétricas
Os mancais esféricos igubal® são livres de lubrificação
Mancais esféricos para os espaços de instalação mais reduzidos
 
 
 

Economia de espaço e fáceis de instalar

Uma esfera de buchas autolubrificante em plástico em uma caixa adaptada à mesma confere a cada mancal esférico igubal® um design muito compacto. Isto permite a utilização de uma bucha de máxima capacidade em um espaço de instalação muito reduzido e a sua montagem e desmontagem em espaços muito apertados.


Economize até 80% de peso


Os mancais esféricos de polímero igubal® pesam até 80% menos do que os mancais comparáveis em metal. Por exemplo, a redução da massa a mover reduz o consumo de energia. Essas buchas são ideais para aplicações em que um design leve é importante.
Economia de peso em até 50%

▼ Reduzir custos

Mancais esféricos em plástico igubal® livres de lubrificação
 
 

Até pouco menos de 78% mais econômico do que soluções comparáveis feitas de metal


Os nossos mancais esféricos em plástico distinguem-se das suas equivalentes em metal não apenas devido às suas vantagens técnicas, como a eliminação da necessidade de lubrificação e ausência de ferrugem, mas também devido ao preço (são até 78% mais econômicas).
Ir para a loja online

Gostaria de obter outras comparações de custos entre mancais esféricos em plástico e em metal para determinar o potencial de economia? Nós aconselhamos você! É a nossa missão!


∎ Baixo peso e elevada capacidade de carga


"Uma simples característica pode ser crucial: como as buchas autolubrificantes igus® de alta resistência podem ser fabricadas em plástico, são extremamente leves. Quando se constrói uma aeronave ultraleve, cada grama faz literalmente a diferença. “
 
Jürgen Ostermeier | Fundador da B. O. T Aircraft GmbH

Rápido e conveniente: SpeedCruiser SC 07 ultraleve por B.O.T. Aircraft GmbH

● Sustentabilidade

Não é necessário lubrificação

 
Os nossos mancais esféricos não precisam nem uma única gota de óleo lubrificante. Não apenas nossos usuários, mas também o ambiente lucram com isso. Além do que, nossos materiais tribologicamente otimizados produzem menos abrasão, resultando em menos energia.
Plásticos tribologicamente otimizados na igus®

Aumentar a tecnologia. Reduzir custos. Mude agora!

Mude para os mancais esféricos igubal® agora