Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Soluções igus® para a mineração e tecnologia de manuseio de granéis e outros materiais

Mais de 50 anos de experiência

Na área de movimentação de materiais e granéis, o equipamento deve funcionar em condições difíceis e sujas e trabalhar de modo confiável mesmo com mau tempo. A igus® oferece componentes plásticos para tecnologia de manuseio e movimentação de materiais que tornam possível exatamente isso e que se caracterizam pela robustez e longa vida útil. Estes incluem esteiras porta cabos, cabos e mangueiras, usados, por exemplo, em escavadoras e retomadoras, carregador de navios, raspadores, descarregadores de vagão/container, correias transportadoras, elevadores, silos e funis. A equipe de engenharia de projeto da igus® vai ajudá-lo com dimensionamento, design, construção, gestão de projeto, reconstrução, instalação e comissionamento no local. É possível encontrar referências para mineração, matérias-primas como minério, carvão, adubo, sal de estrada e materiais alimentares a granel no nosso portal.

Descarregadores de navio

Em resumo, as vantagens da tecnologia de movimentação de materiais são:

  • Resistência à corrosão
  • Design modular de baixo custo
  • Durabilidade com pouca manutenção
  • Resistente a sujeira, produtos químicos e alta temperatura
  • Material testado e comprovado com garantia do sistema igus®
  • Leveza e alta resistência
  • Testado pela TÜV

Contate já os especialistas

Produtos adequados para equipamentos de movimentação de materiais/granéis

Esteiras porta cabos e sistemas de fornecimento de energia prontos para conectar

Esteiras porta cabos série P4.1

Esteiras porta cabos série P4.1

  • Possibilidade de comprimentos de curso de 800 m e mais
  • Alto peso de enchimento de até 30 kg/m
  • Velocidades possíveis de até 10 m/s
  • Vida útil mais longa devido a buchas autolubrificantes de tribopolímero sem manutenção

Esteiras porta cabos das séries 4040RHD/5050RHD

Esteiras porta cabos das séries 4040RHD/5050RHD

  • Possibilidade de comprimentos de curso de 1000 m e mais
  • Cargas de cabo possíveis até 50  kg/m
  • Velocidades possíveis de até 6 m/s
  • Vários tipos de rolamentos para adaptação ideal da aplicação

Sistemas de fornecimento de energia confeccionados

Sistemas de fornecimento de energia pronto para conexão

  • Otimização do processo de compra – um sistema, um único código de peça
  • Economize tempo – 95% menos tempo de confecção
  • Reduza o tempo de montagem – menos tempo de inatividade das máquinas

Cabos chainflex®

Cabo de motor CFCRANE

Cabo de motor CFCRANE

  • Para saídas e tensões máximas
  • Retardante de chamas
  • Resistência a UV
  • Resistência a óleo

Cabo de fibra ótica CFLG.LB

Cabo de fibra ótica CFLG.LB

  • Para aplicações muito exigentes com 5 x d
  • Revestimento externo: TPE
  • Aplicação deslizante (horizontal) de 400 m e mais
  • Resistência a UV

Mangueiras pneumáticas

Mangueiras pneumáticas

  • Resistência à abrasão
  • Resistência a óleo
  • Resistência a agentes refrigerantes
  • Livre de halogênio

Calha guia e fontes rotativas de energia

Calha guia de aço

Calha guia de aço

  • Para aplicações de cursos longos
  • Muito resistentes e confiáveis
  • Para cargas extremas

Fontes rotativas de energia

Fontes rotativas de energia

  • Ângulo de rotação de 540° (em um nível)
  • Ângulo de rotação de 900° e mais é possível com igus® MRM
  • Velocidade de rotação de até 360°/s

Exemplos reais

Mais informações

Projetos de engenharia e soluções especiais

Do primeiro rascunho à instalação e comissionamento no local

Serviço de instalação

Instalação de esteiras porta cabos com todos os componentes, com garantia

Cursos longos

Descubra mais sobre sistemas de esteiras porta cabos para cursos longos