Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Soluções da igus® para equipamentos de filmagem e câmeras

Melhore a tecnologia e reduza os custos com produtos da igus® inovadores para equipamentos de filmagem e câmeras

O extensivo e modular sistema de guias lineares drylin® é adequado para a construção de equipamentos de câmera (sliders/dollys). Sem necessidade de lubrificação e limpo, bem leve devido ao uso de plástico e alumínio, com movimentos suaves silenciosos; estes são apenas alguns dos benefícios que convencem ao seu uso. Junto com um eixos lineares drylin® E prontos para instalar, com transmissão e motor, as esteiras porta cabos igus® e os cabos chainflex® garantem melhor confiabilidade até mesmo em altas velocidades e raios de curvatura apertados. Tanto para aplicações profissionais como "faça você mesmo", os produtos da igus® podem ser encomendados diretamente online a partir do estoque, num prazo de 24 horas, sem quantidade mínima de encomenda.

A série modular drylin® W garante um deslizamento suave e sem necessidade de lubrificação para guias de câmera.

Principais características

Resistente ao desgaste, com movimento suave e silencioso

Nível de freagem ajustável graças à função de encaixe

Livres de lubrificação

Leve e fácil de montar

Adequado para espaços de instalação confinados

Configurar e encomendar produtos online

Aqui, você pode montar um trilho duplo com carrinhos de acordo com suas necessidades.
Os sistemas são entregues a você já usinados ou sem furos. Os trilhos de perfil drylin® W com ou sem furos comuns podem ser entregues em uma peça até 4000 mm -- o comprimento é, assim, cortado conforme necessário. Perfis drylin® W com furos roscados 3/8" estão disponíveis em comprimentos fixos de 1000 mm / 1500 mm.

Ainda precisa de mais ajuda ao selecionar o tamanho certo da unidade?

Esta página fornece diversos links para exemplos de aplicação e vídeos de usuários com nossos trilhos para câmeras. Nosso sistema especializado também permite que você determine informações claras sobre o funcionamento da aplicação (inclusive considerando forças excêntricas).

Resumo das principais características

Para dollys e sliders, os benefícios do drylin® W são evidentes:

Sistema modular flexível, ideal para todos os tipos de câmera

Sem risco de contaminação ao usuário ou à câmera, pois não é preciso usar lubrificantes

Design leve garante um manuseamento e transporte fáceis

Movimentação suave da profundidade de campo graças às propriedades ideais de deslizamento do sistema

Muito silencioso e quase sem ruídos de fundo, devido a ausência de esferas

Sem deflexão graças ao perfil de alumínio extremamente rígido

Componentes de alta qualidade

Preço muito acessível, disponível em 24 horas


Produtos para sliders e dollys de câmera

Kit de construção de sistema linear

Rolamentos, fixadores manuais, carrinhos e patins híbridos ajustáveis individualmente - “deslizamento e rolamento” e maiores informações sobre o kit de construção linear drylin® W

WWH-SL

Eixos lineares com acionamento integrado

O sistema drylin® W também pode ser encomendado diretamente com acionamento por parafuso de avanço ou com correia dentada para um deslocamento rápido.

Eixos lineares elétricos – prontos para instalar com motor

O drylin® E dá um passo adiante e combina diretamente o eixo linear compatível com motores de passo NEMA ou motores DC econômicos... enviados completamente montados e prontos para utilização imediata.

Soluções chainflex® para seus equipamentos de câmera

Vasta seleção e qualidade testada. A igus® fornece cabos à prova de falhas para equipamentos de câmera mecanicamente duráveis e confiáveis em longos deslocamentos. Testados com sucesso e com garantia direta.

Soluções readycable® para seus equipamentos de câmera

Cabos confeccionados e conectores de acordo com as suas especificações. A igus® oferece mais de 4.200 cabos confeccionados para a tecnologia de acionamento, em conformidade com 24 normas de fabricantes diferentes.


Depoimentos de clientes e links interessantes

Os sistemas de trilho drylin® W foram testados e experimentados como sliders de câmera em diversas ocasiões.
Aqui pode encontrar alguns exemplos:

Siga-nos no Twitter!

Dicas sobre sliders da igus® para a sua câmera, links para vídeos novos, instruções DIY e relatos de utilizadores.

Referências


Diversas instruções de montagem independente e relatos de usuários estão disponíveis no YouTube.

Mais referências

Vídeos de usuários no Vimeo, filmados com o slider da igus®.

Encontre outros exemplos de aplicação


Procurando por mais
exemplos de aplicação comprovados em campo?
Aqui você pode pesquisar aplicações de clientes já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.


Desenho do sistema, solicitação e instruções de montagem


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h