Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Aplicações modernas para fabricantes de máquinas-ferramenta para aplicações de repulsão de chips

Os cavacos metálicas são um problema, em particular na construção de máquinas. Podem danificar cabos e causar paradas das máquinas. Nestes casos, a igus recomenda a utilização de esteiras tubo. Os cabos são eficazmente protegidos contra danos causados por limalhas e cavacos, aumentando, assim, a vida útil das máquinas. A igus oferece uma vasta gama de produtos, pelo que dispõe de esteiras porta cabos adequadas para cada aplicação na indústria das máquinas-ferramenta.
Se a sua aplicação preenche os requisitos mencionados, não hesite em nos contatar.

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Travelling column milling machine

Cable protection from enormous material removal during a milling operation.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h