Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Soluções em polímeros da igus® para o fabricação de quadros de controle periféricos

Livres de manutenção, econômicas, confiáveis e entregues rapidamente...

Soluções da igus® para painéis de controle

Nós não só lhe fornecemos cabos de controle econômicos para aplicações com movimentação (e para instalação fixa), como também as esteiras porta cabos adequadas para ligar os painéis de comando às máquinas. Incluindo muitas novidades, como as esteiras porta cabos plug-in, para ligar diretamente o sistema de esteira ao quadro de controle em segundos.
Por exemplo, a gama de buchas autolubrificantes inclui buchas de encaixe para furos em chapas metálicas ou mancais axiais para instalações rotativas de painéis de controle.

As possibilidades de aplicação e instalação dos produtos da igus®

1
Os cabos elétricos chainflex® Todos os cabos fornecidos a partir de um único fornecedor

- para instalação fixa ou com reduzida exigência: chainflex® M
- para aplicações muito dinâmicas: chainflex®

2
Mancal axial PRT iglidur®

Para rodar conjuntos de quadros, ou similares
- livres de manutenção
- limpos devido às propriedades de funcionamento a seco
- leves e econômicos
mancais axiais iglidur® PRT

3
esteiras porta cabos

Esteiras porta cabos flexíveis para cabos até ao seu quadro de controle ou como ligação à máquina
- fácil montagem
- rápido preenchimento de condutores
- leves e econômicas
- para movimentos lineares definidos
- ou com movimentos multiaxiais
esteiras porta cabos

4
Cabos confeccionados readycable®

Totalmente confeccionados com conectores a partir de 24 horas.
- cabos de servo, sinais e encoder
- diversas certificações e normas: UL, CSA, CE, Desina
readycable®

5
Sistema chainfix de alívio de tensão

Alívio de tensão simples e confiável com encaixe padrão nos quadros de controle (perfil DIN, perfil C)
- testadas e melhores do que outras soluções disponíveis no mercado
- ideais para soluções dinâmicas e estáticas com cabos chainflex®
Sistemas de alívio de tensão chainfix

6
Guias lineares drylin®

Para os seus pinos, portas e unidades rotativas
- compactas
- livres de manutenção
- limpas devido às propriedades de funcionamento a seco
- leves e econômicas
Tecnologia linear drylin®

7
readychain® S

Fácil conexão de sistemas de esteiras porta cabos montadas Ligados em segundos – sem quaisquer ferramentas. O conector e o suporte de montagem são um só para ligar em segundos. As esteiras porta cabos são substituídas rapidamente.
- tempo de paradas minimizado
- ligação confiável graças a conectores muito robustos
- não é necessário se preocupar quanto a sobreposição dos cabos
readychain® S

8
Buchas autolubrificantes iglidur®
Mancais esféricos igubal®

Para guiamentos, buchas autolubrificantes ou mancais rotativos
- livres de manutenção
- limpos devido às propriedades de funcionamento a seco
- leves e econômicos
Buchas autolubrificantes iglidur® Mancais esféricos igubal®

9
Serviços de design e instalação

Peça o serviço de instalação da igus® ou o serviço de design "OpenSpace". Especifique as características da instalação e nós projetamos as esteiras porta cabos adequadas para a sua máquina. À sua medida, totalmente montadas e com garantia de sistema.

Mais informações:

Test laboratory for energy chains

More than three billion test cycles per year are carried out at a total of 180 testing stations.