Tecnologia de buchas para máquinas de palco

Em máquinas de palco, os produtos igus podem ajudar a otimizar tecnicamente sua aplicação, reduzindo custos. Nossos plásticos de movimento feitos de plásticos de alto desempenho são mais leves que as soluções convencionais, e não requerem lubrificação externa e pouca ou nenhuma manutenção. Em muitos casos, eles são adequados para uso onde o espaço é de primeira qualidade e são silenciosos e de baixa vibração. As áreas clássicas de aplicação incluem orientação linear e montagem de podiums de estágio. Além disso, nossos produtos são utilizados para a montagem de diferenciais de projetor- tesoura ou para o movimento linear de enroladores de cabos em flybars ou diferenciais pontuais.

Benefícios dos produtos igus:

  • Livres de lubrificação e baixa manutenção
  • Resistentes a corrosão
  • Silenciosos e de baixa vibração
  • Adequado para espaços de instalação confinados
  • Muito econômicos

Produtos adequados

Guias lineares drylin W

Guias lineares drylin W
  • Livres de lubrificação e livres de manutenção
  • Resistência à corrosão
  • Montagem fácil

Guias lineares redondas drylin R

Guias lineares redondas drylin R
  • 100 % livres de lubrificação
  • Filme deslizante substituível
  • Leve

Buchas autolubrificantes iglidur® J

Buchas autolubrificantes iglidur® J
  • Baixo desgaste em diferentes materiais do eixo
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações

Projetos dos clientes


Para mais informações

Ferramentas online

Ferramentas online igus

Configure online o produto desejado, calcule a vida útil, reduza os custos de processo

Teatro e tecnologia de palcos

Descobrir produtos para outras aplicações de equipamentos de palco
Ir para a visão geral

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h