Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Séries de esteiras porta cabos para aplicações pesadas

Para cargas adicionais muito elevadas em cursos longos

O sistema E4/4HD foi concebido para as tarefas mais exigentes. AS E4/4HD apresentam a resistência necessária para cursos longos com cargas adicionais elevadas, forte poluição ou elevada umidade.
 

Elos laterais robustos para cargas adicionais muito elevadas e cursos longos

O design robusto do filete fornece rigidez torcional extremamente alta

As superfícies deslizantes particularmente grandes proporcionam uma vida útil mais longa

Ideal para aplicações com cargas pesadas

Série 4040HD

Altura interna hi: 56 mm
Largura interna Bi: 50 – 600 mm
Raio de curvatura R: 135 – 400 mm
Passo: 91 mm

Série 5050HD

Altura interna hi: 80 mm
Largura interna Bi: 50 – 600 mm
Raio de curvatura R: 150 – 500 mm
Passo: 91 mm

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h