Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Aplicações modernas para fabricantes de máquinas-ferramenta para aplicações com cursos longos

As esteiras porta cabos da igus demonstram as suas vantagens em particular com cursosl longos na indústria de máquinas-ferramenta. Estas absorvem forças de tração elevadas e garantem uma vida útil elevada do sistema de esteiras e dos cabos elétricos na máquinas-ferramenta. Os cursos longos podem ser feitos com diferentes versões – por exemplo, é possível utilizar o sistema guidelok, que separa a parte superior da inferior.
Se a sua aplicação preenche os requisitos mencionados, não hesite em nos contatar.

Unsupported energy chain in the horizontal lathe's chip area

Lathes of up to 20m also result in particularly long travels. A guidelok energy supply system is used here.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h