Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Aplicações modernas para a indústria de máquinas-ferramenta para baixa vibração e aplicações compatíveis com salas limpas

Sistema de esteira porta cabos E6 - a esteira de 6 peças

Os sistemas de esteiras porta cabos E6 são especialmente adequados para a utilização em máquinas-ferramenta quando é importante reduzir as vibrações ou satisfazer requisitos de sala limpa. A série E6 caracteriza-se pela sua resistência, funcionamento suave, silencioso e vibrações reduzidas e a compatibilidade com salas limpas. Além disso, suporta elevadas velocidades e acelerações. Os cabos para movimentos podem ser adicionalmente protegidos com tampas, para que os resíduos de retificação não afetem o fornecimento de potência das máquinas CNC. Com estas esteiras porta cabos são possíveis alturas interiores de 29-80 mm.
Se a sua aplicação preenche os requisitos mencionados, não hesite em nos contatar.

Quiet, low-vibration energy supply system for a dynamic machining centre

In this application, a two-spindle horizontal machining center was equipped with particularly silent and low-vibration energy supply systems.

Low-maintenance cable guidance in CNC grinding machines, encountering oil and chips

Neither accumulating grinding residues nor the oils used can impair energy supply to this Cinetic Landis machine tool.

Durable energy chains in cutting tools for continuous operation

Several plastic energy chains ensure cable guidance at high travel speeds and accelerations in Grenzebach Maschinenbau GmbH cutting machines.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h