Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Aplicações modernas para fabricantes de máquinas-ferramenta para aplicações com movimentos circulares

No igus, os movimentos circulares também são referidos como RBR (= Raio reverso de curva), o que significa que as esteiras porta cabos podem ser dobradas em ambas as direções. Você pode escolher os raios de curvatura que desejar, sendo que o raio interno e o externo não têm de ser idênticos. Todas as esteiras porta cabos da igus podem ser produzidas com um raio de curvatura inverso. O maior ângulo de rotação realizado até à data foi de 540°.Tem uma aplicação rotativa? Então, não hesite em contatar-nos. Iremos projetar a esteiras porta cabos ideal para você.
Esteira RBR

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h