Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Aplicações modernas para o setor de máquinas-ferramentas

Aqui você encontrará uma visão geral de exemplos de aplicações com produtos igus® em máquinas-ferramenta

Aplicações com tubo RX à prova de cavacos em máquinas-ferramentas

tubos RX/extremamente apertados e repelentes de cavacos

O solucionador de problemas para sistemas de fornecimento de energia em aplicações de geração de chips

Drilling and milling machine: sealed energy supply for use with dirt and oil

The manufacturer relies on the very thick RX-tube for supply so that the performance data of the universal machine for milling and drilling remains correct in the long run.

Aplicações com esteira porta cabos 3D triflex® R em máquinas-ferramentas

triflex® R para aplicações de robôs

Especificamente para uso em ambientes difíceis para aplicações multi-eixo

Project ADVOCUT

Design of a machine tool with highly integrated mechatronic milling module.

Wood milling machine

This machine works the decorative edge of wooden boards.

Aplicações com o sistema de fornecimento de energia rotativo RBR e aplicações com rotação em máquinas-ferramenta

Movimentos rotativos com RBR

Os movimentos circulares podem ser implementados com várias soluções de esteira porta cabos

Aplicações rotativas com twisterband

Movimentação giratória horizontal de 7.000° e mais, e até 3.000° na posição de instalação vertical

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Woodworking

Flexible machining of wooden materials with rotations around the own axis for up to 1440 degrees.

Aplicações com esteiras porta cabos E4 em máquinas-ferramentas

O kit de construção de esteira porta cabos padrão

para quase todas as aplicações - 4 peças

Aplicações com a série E4.1 para pesos elevados

Wood industry

The igus® preassembled energy chains create a lasting, low-wear connection to the tools.

Lathe and grinder with durable energy chains

Top condition even after 9 years - Preassembled energy supply systems for precision machines working under tough environmental conditions

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Reliable energy supply system in a gear grinder in a tight installation space

This application showed that a vertical stroke of more than one metre and a swivellingrange of 270° can be implemented in the limited installation space of the grinding headin a gear-grinding machine.

High-temperature energy tube as an energy supply system in a CNC machining centre

Resistant to temperature and chemicals, the e-tubes withstand the ubiquitous flying chips, for example. They ensure flawless machine tool operation.

Unsupported energy chain in the horizontal lathe's chip area

Lathes of up to 20m also result in particularly long travels. A guidelok energy supply system is used here.

Aplicações com esteiras tubos E2 em máquinas-ferramentas

E2 R - esteiras tubos de duas peças para proteção de cavacos e operação muito suave

As esteiras tubos podem ser usadas em áreas com chips quentes, sujeira e poeira

Aplicações com E2/000 em máquinas-ferramentas

Textile machines

Energy supply systems for knitting machines provide for quality and flexibility.

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Aplicações com esteiras porta cabos E6 em máquinas-ferramentas

Esteira porta cabos E6 - robusta, silenciosa, de baixa vibração, compatível com sala limpa

Quiet, low-vibration energy supply system for a dynamic machining centre

In this application, a two-spindle horizontal machining center was equipped with particularly silent and low-vibration energy supply systems.

Low-maintenance cable guidance in CNC grinding machines, encountering oil and chips

Neither accumulating grinding residues nor the oils used can impair energy supply to this Cinetic Landis machine tool.

Durable energy chains in cutting tools for continuous operation

Several plastic energy chains ensure cable guidance at high travel speeds and accelerations in Grenzebach Maschinenbau GmbH cutting machines.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Aplicações com esteiras porta cabos montadas readychain® e cabos chainflex® em máquinas-ferramentas

Confecção readychain®

cabos chainflex®

Quickly installed energy chain in a Waldrich Coburg gantry milling machine

Pre-assembled energy supply systems for machine tool construction saved several weeks of assembly time in this application.

Special machine construction

Energy supply systems demonstrate their reliability even in particularly aggressive environmental conditions in special-purpose machinery construction.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Aplicações com buchas de plástico iglidur® e máquinas-ferramentas

Buchas autolubrificantes iglidur® feitos de polímeros de alto desempenho

Smooth running plastic plain bearings in machine tools from DMG

Deckel Maho Gildemeister (now DMG Mori) works with special plastic plain bearings with an almost constant coefficient of sliding friction for a long service life.

Sanding machine for wooden barrels: durable guide rails for grinding head

In this grinding machine for wooden barrels, our lubrication-free linear guides and plain bearings guarantee a long service life.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Aplicações com buchas lineares drylin® em máquinas-ferramentas

Guias lineares drylin

Ao contrário dos sistemas familiares de rolamento de esferas recirculantes, as buchas lineares drylin® operam em elementos deslizantes.

Compact energy chains in Alzmetall machining centres

For tight bend radii at high travel speeds, the GS series from Alzmetall, a machine manufacturer, uses our energy chains.

Concrete pipe cutter

Concrete cutting machine in extremely heavy-duty operation since three years free of maintenance.

Linear guides with no stick-slip effect for a CNC-controlled laser cutting system

This laser cutting system for private households was built to be affordable and low-maintenance. drylin linear guides on the X- and Y-axes.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Aplicações com mancais axiais PRT em máquinas-ferramentas

Mancal axial - iglidur® PRT

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Aplicações com mancais esféricos igubal® em máquinas-ferramentas

Mancais esféricos de plástico igubal®


Aplicações com rolamentos de esferas de polímero xiros® em máquinas-ferramentas

Rolamento de esferas xiros®

Plastic ball bearing in guide rollers

The xiros® plastic ball bearings are cheaper by one-half than the previously used bearings in the cost comparison.

Roller bearing in deburring machine

Thanks to xiros, bi-annual maintenance is no longer necessary. Corrosion-free and lubrication-free.

Aplicações com tecnologia de acionamento de fuso drylin®

Tecnologia de porcas e fusos de avanço drylin


Aplicações com alívio de tensão

Dispositivos de bridas tensoras


Procure por exemplos de aplicação


Você está procurando exemplos de aplicação testados na prática da indústria de máquinas-ferramenta?
Aqui você pode pesquisar aplicações de clientes já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h