Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Aplicações modernas para fabricantes de máquinas-ferramenta para aplicações verticais

Se os espaços confinados na indústria de máquinas-ferramenta impedirem a instalação de uma esteira porta cabos, as soluções da igus podem ser integradas na construção das máquinas de forma vertical ou suspensa. Especialmente durante movimentos de curso, as as esteiras porta cabos verticais tornaram-se um cenário comum em muitas máquinas. Para excelente fixação das esteiras porta cabos, são utilizados terminais de fixação com bloqueio em aplicações verticais, para que as esteiras porta cabos possam oscilar para o interior ou o exterior.
Se a construção necessitar de esteiras porta cabos verticais ou suspensas, contate-nos e teremos todo o gosto em ajudá-lo a selecionar as esteiras adequadas.
Esteiras porta cabos verticais

Travelling column milling machine

Cable protection from enormous material removal during a milling operation.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h