Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Livres de corrosão, lubrificação e manutenção

Buchas autolubrificantes para a indústria offshore

Guia linear molhada e bucha autolubrificante

Buchas autolubrificantes de polímero

  • Mais de 45 materiais em estoque – o material certo para qualquer aplicação
  • Disponível como bucha autolubrificante, com flange ou como arruela
  • Dimensões de Ø 3 a 195 mm
  • Vida útil calculável online

iglidur H370

  • Vida útil extremamente longa debaixo de água e elevada resistência aos meios
  • Resistente ao desgaste – especialmente debaixo de água

iglidur J

  • Mais de 250 tamanhos disponíveis em estoque
  • Baixo desgaste em veios em diferentes materiais

iglidur H

  • Adequado para utilização subaquática
  • Alta resistência à temperatura e agentes químicos

iglidur X

  • Resistência química universal
  • Baixíssima absorção de umidade
Buchas autolubrificantes iglidur TX1

iglidur TX1

  • Até 200 MPa em usos estáticos e 140 MPa usos em aplicações dinâmicas
  • Boa resistência a diferentes meios

Tecnologia linear

Combinações de materiais especialmente concebidas em aço inoxidável e tribopolímeros livres de manutenção
  • Todos os componentes em aço inoxidável são 100% resistentes à corrosão
  • Utilização de aço inoxidável AISI 316Ti (1.4571) e AISI 304 (1.4301)
  • Resistente a água salgada e produtos químicos agressivos
  • Soluções prontas para instalar a partir do estoque
  • Elementos deslizantes em iglidur J para utilização subaquática

drylin W

  • Guias lineares em aço inoxidável
  • Disponível como guia dupla e simples

drylin R

  • Sistemas de guias lineares redondas em aço inoxidável
  • 6 a 50mm de diâmetro

drylin SHT

  • Mesas lineares acionadas por fuso em aço inoxidável
  • Disponíveis nos tamanhos de instalação 1040 e 2080

Materiais de eixo em um teste de comparação

Teste de desgaste de eixo

Vida útil oito vezes maior devido à utilização de buchas autolubrificante em polímero
Laboratório de testes dry-tech

O laboratório para testes de buchas autolubrificantes

Mais de 135 trilhões de movimentos de testes em 250m² por ano

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h