Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Tecnologia de buchas da igus em automóveis - confira os pontos de aplicação!

Polímeros excepcionais, aprimorados por meio de adições específicas de materiais de reforço e lubrificantes sólidos, testados milhares de vezes e comprovados em milhões de aplicações - é isso que os plásticos de movimento da igus representam. Todos os anos, nossos engenheiros desenvolvem mais de 100 novos compostos plásticos e realizam mais de 3.500 testes em buchas e mancais autolubrificantes sem manutenção, estabelecendo um grande banco de dados de especificações tribológicas de polímeros.

Aplicações no interior
Aplicações no exterior e no chassi
Aplicações no compartimento do motor

Interior

Ajustes de assento

Um assento de automóvel moderno tem muitas opções de ajuste manual e eletrônico. Seja no ajuste de altura, longitudinal, do apoio para as pernas, do apoio para os braços ou do apoio para a cabeça, seja no mecanismo de dobragem ou na rotação do assento: a durabilidade e a minimização do ruído e do peso são requisitos essenciais para os componentes. Nossa tecnologia de buchas autolubrificantes e sistemas de esteira porta cabos são ideais para esse uso.
Locais de aplicação em detalhes

Sistemas de pedais

Insensível a cargas nas bordas e adequado para altas cargas estáticas: buchas lisas iglidur J, também disponível em uma versão de baixo ruído com buchas pré-carregadas.
Bucha igus na alavanca seletora

Alavanca seletora

Resistente a vibrações sustentadas e atrito, amortecedor de vibrações: buchas de flange iglidur J e arruelas de encosto, para rotação mancal esférico igubal KGLM com compensação para cargas de borda

Interruptor rotativo

Operação suave, leve, sem lubrificação e manutenção adicionais: rolamentos de esferas xiros, por exemplo, o econômico e versátil xirodur B180

Exibição de cabeça para cima

Sem ruído, com baixa transparência, excelente coeficiente de atrito, comportamento de embaçamento de acordo com a norma DIN 75201-B: bucha lisa iglidur G (o mais versátil) ou iglidur P210 (o especialista em pivotamento)
drylin N e dryspin no apoio de braço central

Apoio de braço central

Deslizamento silencioso e limpo, sem necessidade de manutenção: sistema de guia de baixo perfil Drylin N e tecnologia de fuso de avanço Dryspin

Exterior e chassi


Dobradiças

Suporte de mancal de baixa folga em dobradiças de articulação única ou múltipla: os mancais de deslizamento iglidur se calibram durante o processo de revestimento eletrônico
Saiba mais

Pinça de freio

Altas temperaturas e cargas, contato constante com sujeira, água e lubrificantes não são problemas para as rótulas iglidur H.

Grelha frontal

Perfeito para sistemas de tampa ou mecanismos de roletes, leve, sem lubrificação e sem corrosão: buchas lisas siglidur J, rolamentos de esferas Xiros B180 e rolos-guiaiglidur P210.

Limpadores de pára-brisas

Econômicos e resistentes a produtos químicos: os mancais lisos iglidur H são ideais para a cinemática do braço e da lâmina do limpador

Faróis

Para luzes de curva e ajuste automático do alcance do farol, recomendamos buchas lisas iglidur J350: baixa liberação de gases, baixas perdas por reflexão, boas especificações tribológicas com eixos Duroplast
Guias lineares drylin no teto deslizante

Teto solar

A alternativa às guias de rolamento de esferas recirculantes: As guias lineares drylin deslizam sobre polímeros, são insensíveis à sujeira e ao calor, não sofrem corrosão e têm baixa absorção de umidade.

Compartimento do motor


Atuadores e elementos de controle

Leve, silencioso, sem lubrificação: buchas lisas, tecnologia de fuso de avanço e engrenagens nos ajustes do assento, elevadores de janela, câmeras de visão traseira e muito mais
Descubra agora!

Bombas e controladores do líquido de arrefecimento

Mancais de deslizamento da série H da iglidur com resistência a misturas de água e glicol e alta velocidade de superfície no meio
Descubra agora!

Boosters de freio

Resistente ao desgaste, de baixo atrito e com excelente resistência à temperatura e ao meio: buchas planas iglidur H1 e iglidur H4

Válvula de borboleta

Substituição perfeita para rolamentos de agulhas: buchas deslizantes resistentes a meios e temperaturas iglidur H1 e iglidur H4 ou para cargas muito altas iglidur Z

Garfo de câmbio

Com mancais de deslizamento resistentes à temperatura iglidur H4 ou iglidur X: não há mais corrosão por contato como nas buchas metálicas e há melhor amortecimento
Junta de acoplamento igubal em turbocompressores

Turbocompressor

Dependendo do material, as juntas de acoplamento igubal podem ser usadas em altas temperaturas e, portanto, são perfeitamente adequadas para uso em turbocompressores. Eles também são resistentes à sujeira e livres de corrosão.

Tensor de correia

Mancais de deslizamento iglidur J resistentes à sujeira para movimentos oscilantes de alta frequência 

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h