Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Esteiras porta cabos sem manutenção para guindastes ASC

Os guindastes ASC (Automated Stacking Cranes) de grandes dimensões, que muitas vezes se caracterizam por longos cursos, exigem máxima disponibilidade e confiabilidade. O manuseio eficiente de contêineres requer sistemas confiáveis, especialmente na área de orientação de cabos. As esteiras porta cabos são uma alternativa de baixa manutenção ao clássico enrolador de cabo motorizado. Juntamente com cabos, guiar caminhões ou braçadeiras para alívio de tensão, apoiamos o setor com um portfólio de produtos abrangente.
Guindastes de empilhamento automatizado (ASC)

Soluções confiáveis para guindastes ASC

Esteiras porta cabos com rolamentos

Esteira porta cabos com rolamentos para serviço pesado

  • Esteiras porta cabos em aço inoxidável com rolamentos
  • Cursos longos de até 800 m
  • Velocidades de até 5 m/s
  • Vida útil 10x mais longa, com menor força de acionamento
Mais informações sobre esteiras porta cabos com rolamentos
Calhas guia

Calhas guia

  • Disponível em aço inoxidável ou alumínio para resistência da água do mar à EN6060 e redução de peso
  • Disponíveis como calhas guia de plástico econômicas e resistentes à corrosão
Mais informações sobre calhas guia
Extremidade móvel flutuante

Extremidade móvel flutuante

  • Como compensação no caso de cursos longos 
  • Pequeno, leve e econômico
  • Compatível com isense EC.P
  • Possibilidade de uso com diversos sistemas de fornecimento de energia
Mais informações sobre extremidades móveis flutuantes

Novidade 2022  Esteira porta cabos para cursos com guindastes de mais de 1.000m de distância

  • Primeiro sistema de guiamento de cabos por acionamento para a próxima geração de guindastes ASC
  • Graças ao impulso próprio, quase não há tensão devido às forças de push/pull
  • Maior aceleração & possível devido à menor massa

▶ Saiba mais sobre a esteira de acionamento agora

Esteira de acionamento

Cabos para aplicações em movimento

Cabos chainflex com garantia de 36 meses. Por exemplo, cabos de motor CF34 e CF35 com novo material de isolamento para melhor estabilidade de temperatura, incluindo temperatura UL mais alta de 90°C.
 
Mais informações

Esteira porta cabos com rolamentos P4.1

A rol e-chain série P4.1 torna possível aumentar a segurança e disponibilidade. Há um ponto de apoio para um movimento pivotante em cada conexão de elo de esteira. Este ponto foi agora reequipado com buchas autolubrificantes de polímero de alto desempenho sem manutenção, que mais que dobram a vida útil.
Mais informações
i.Sense

Monitoramento da condição com i.Sense

O sistema de sensor inteligente i.Sense e o software monitoram a condição da esteira porta cabos no guindaste 24 horas por dia. Enquanto cargas pesadas, longos tempos de operação e clima severo significam altas cargas para guindastes ASC, i.Sense ajuda a garantir a segurança operacional. Em caso de problemas, o software pode iniciar uma parada de emergência para evitar danos maiores.

Braçadeiras CFXL chainfix

Como os guindastes ASC muitas vezes têm cursos particularmente longos, prevalecem cargas e forças elevadas, especialmente na área de fornecimento de energia. A fim de aliviar os cabos fortemente tensionados na esteira, são utilizados braçadeiras de fixação de esteira. Com simples reequipamento, eles permitem o alívio de tensão mesmo para mangueiras e cabos com grandes diâmetros.
Mais informações

Comparação de sistemas

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas Festoon, enroladores de cabo com motor e barramentos

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon Sistemas de fornecimento de energia em vez de festoon
Forneça orientações para cabos e esteiras porta cabos, mantendo-os protegidos e seguros em temperaturas flutuantes e eólicas. Isto reduz o tempo de inatividade da máquina.
Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos motorizados
Sem anel deslizante em cursos longas. Guie todos os meios com segurança em um sistema. Cursos de até 1.000 metros.
Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas de barramento
Fornecer dados, energia, fluidos e ar com segurança em um único sistema de esteira porta cabos. Para espaços estreitos e compactos e movimento rápido na pista. 

História de aplicação: uso bem-sucedido de sistemas de fornecimento de energia em guindastes ASC

Testados para aplicações reais no maior laboratório de testes da indústria

Uma olhada no laboratório de testes chainflex e e-chain Dê uma olhada em nosso laboratório de testes chainflex e e-chain, onde 10 bilhões de ciclos são testados anualmente.
Cursos longos em testes ao ar livre Até 400m de curso podem ser alcançados em nossa pista de teste de 200m de comprimento para esteiras porta cabos.

Folheto: soluções para instalações portuárias

Isso também pode ser interessante para você

Pontes rolantes
 

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h