Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistemas de fornecimento de energia para manipuladores de contêineres vazios

Além do rastreador de alcance, os manipuladores de contêiner vazios também são frequentemente encontrados nas portas, que são usadas para manuseio particularmente flexível e eficiente de contêineres. Os veículos industriais elevam pesos de até 10 toneladas e devem realizar posicionamentos muito precisos. Portanto, esteiras porta cabos robustas e leves são igualmente importantes aqui, que funcionam de forma confiável mesmo sob carga constante.

Produtos duráveis para manipuladores de contêineres vazios

Esteira porta cabos E2/000

E2/000 série de esteiras porta cabos

  • Instalação fácil e versátil
  • Alta robustez combinada com operação silenciosa
  • Longa vida útil dos cabos
  • Várias opções de fixação
Saiba mais sobre o E2/000
Esteira porta cabos E2.1

Esteira porta cabos E2.1

  • Longa vida útil com operação muito silenciosa
  • Fácil preenchimento e montagem
  • Mais de 850 variantes diferentes prometem a esteira porta cabos ideal para cada aplicação
Saiba mais sobre o E2.1
Calhas guia

Cabos para aplicações em movimento

  • Cabos para uso em esteiras porta cabos
  • Ampla gama de produtos
  • Projetado para cursos longos e as influências ambientais mais adversas
Saiba mais sobre os cabos chainflex


Comparação de sistemas

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas Festoon, enroladores de cabo com motor e barramentos

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon Sistemas de fornecimento de energia em vez de festoon
Forneça orientações para cabos e esteiras porta cabos, mantendo-os protegidos e seguros em temperaturas flutuantes e eólicas. Isto reduz o tempo de inatividade da máquina.
Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos motorizados
Sem anel deslizante em cursos longas. Guie todos os meios com segurança em um sistema. Cursos de até 1.000 metros.
Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas de barramento
Fornecer dados, energia, fluidos e ar com segurança em um único sistema de esteira porta cabos. Para espaços estreitos e compactos e movimento rápido na pista. 

Testados para aplicações reais no maior laboratório de testes da indústria

Uma olhada no laboratório de testes chainflex e e-chain Dê uma olhada em nosso laboratório de testes chainflex e e-chain, onde 10 bilhões de ciclos são testados anualmente.
Cursos longos em testes ao ar livre Até 400m de curso podem ser alcançados em nossa pista de teste de 200m de comprimento para esteiras porta cabos.

Folheto: Sistemas de esteiras porta cabos para logística intermodal


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h