Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Esteiras porta cabos duráveis para guindastes RMG

Com grandes dimensões e muitas vezes cursos longos, os guindastes (RMG) não devem ser comprometidos em termos de disponibilidade e confiabilidade. O manuseio eficiente de contêineres requer sistemas confiáveis, especialmente na área de orientação de cabos. Com soluções inteligentes no campo de esteiras porta cabos, incluindo canais de guia, braçadeiras para alívio de tensão ou cabos, apoiamos a indústria para alcançar este objetivo.
Guindastes (RMG)

Soluções confiáveis para guindastes RMG

Esteiras porta cabos com rolamentos

Esteira porta cabos com rolamentos para serviço pesado

  • Esteiras porta cabos em aço inoxidável com rolamentos
  • Cursos longos de até 800 m
  • Velocidades de até 5 m/s
  • Vida útil 10x mais longa, com menor força de acionamento
Mais informações sobre esteiras porta cabos com rolamentos
Calhas guia

Calhas guia

  • Disponível em aço inoxidável ou alumínio para resistência da água do mar à EN6060 e redução de peso
  • Disponíveis como calhas guia de plástico econômicas e resistentes à corrosão
Mais informações sobre calhas guia
Extremidade móvel flutuante

Extremidade móvel flutuante

  • Como compensação no caso de cursos longos 
  • Pequeno, leve e econômico
  • Compatível com isense EC.P
  • Possibilidade de uso com diversos sistemas de fornecimento de energia
Mais informações sobre extremidades móveis flutuantes

e-chain E4.1 iSet

Engenharia sofisticada tornada simples. Conjunto completo em apenas 3 cliques:

▶ 4040RHDB iSET | para cursos de 25-200m


Cabos para aplicações em movimento

Cabos chainflex com garantia de 36 meses. Por exemplo, cabos de motor CF34 e CF35 com novo material de isolamento para melhor estabilidade de temperatura, incluindo temperatura UL mais alta de 90°C.
 
Mais informações

Esteira porta cabos com rolamentos P4.1

A rol e-chain série P4.1 torna possível aumentar a segurança e disponibilidade. Há um ponto de apoio para um movimento pivotante em cada conexão de elo de esteira. Este ponto foi agora reequipado com buchas autolubrificantes de polímero de alto desempenho sem manutenção, que mais que dobram a vida útil.
Mais informações
i.Sense

Monitoramento da condição com i.Sense

O sistema de sensor inteligente i.Sense e o software monitoram a condição da esteiras porta cabos na grua 24 horas por dia. Enquanto cargas pesadas, longos tempos de operação e clima severo significam altas cargas para guindastes STS, i.Sense ajuda a garantir a segurança operacional. Em caso de problemas, o software pode iniciar uma parada de emergência para evitar danos maiores.

Braçadeiras CFXL chainfix

Como os guindastes RMG muitas vezes têm cursos particularmente longos, cargas altas e forças prevalecem, especialmente na área de fornecimento de energia. A fim de aliviar os cabos fortemente tensionados na esteira, são utilizadas braçadeiras de fixação de esteiras. Com simples retrofitting, eles permitem o alívio de tensão mesmo para mangueiras e cabos com grandes diâmetros.
Mais informações

Comparação de sistemas

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas Festoon, enroladores de cabo com motor e barramentos

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon Sistemas de fornecimento de energia em vez de festoon
Forneça orientações para cabos e esteiras porta cabos, mantendo-os protegidos e seguros em temperaturas flutuantes e eólicas. Isto reduz o tempo de inatividade da máquina.
Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos motorizados
Sem anel deslizante em cursos longas. Guie todos os meios com segurança em um sistema. Cursos de até 1.000 metros.
Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas de barramento
Fornecer dados, energia, fluidos e ar com segurança em um único sistema de esteira porta cabos. Para espaços estreitos e compactos e movimento rápido na pista. 

Histórias de aplicações bem sucedidas com guindastes RMG

Guindaste RMG

Adequado para 17 guindastes de despensa interior

Os sistemas festoon "pendurado" em guindastes siderúrgicos foram substituídos por esteiras porta cabos. O novo sistema é projetado especificamente para aplicações dinâmicas em ambientes agressivos e corrosivos.
Guindaste portuário

Esteira porta cabos silenciosa no guindaste RMG

Como este guindaste de contêineres está localizado sozinho em um terminal e nas imediações de uma área residencial, a esteira porta cabos utilizada deve ser particularmente silenciosa e à prova de falhas.
Plásticos inteligentes

... e outras histórias de sucesso

Em outros exemplos de aplicação, descubra como nossas esteiras porta cabos e cabos chainflex são usados na indústria de guindastes para diferentes requisitos.

Testados para aplicações reais no maior laboratório de testes da indústria

Uma olhada no laboratório de testes chainflex e e-chain Dê uma olhada em nosso laboratório de testes chainflex e e-chain, onde 10 bilhões de ciclos são testados anualmente.
Cursos longos em testes ao ar livre Até 400m de curso podem ser alcançados em nossa pista de teste de 200m de comprimento para esteiras porta cabos.

Folheto: soluções para instalações portuárias

Isso também pode ser interessante para você

Pontes rolantes
 

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h