Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Esteiras porta cabos para reach stackers, straddles, empilhadeiras de contêineres vazios e spreaders

Quais guias de cabos e cabos devem ser instalados em veículos industriais?

Quando é necessário um manuseio particularmente eficiente de contêineres, os veículos industriais manobráveis têm uma vantagem sobre os grandes sistemas de guindastes. Ao carregar e descarregar semirreboques ou empilhar contêineres, os portos dependem, portanto, de reach stackers, straddles ou manipuladores de contêineres vazios.
Ao contrário dos guindastes, as esteiras porta cabos cobrirão cursos menores e terão que transportar cargas comparativamente mais baixas. No entanto, existe uma procura por sistemas robustos que funcionem sem falhas durante o uso contínuo em operações portuárias e minimizem os custos de manutenção. Além disso, as esteiras porta cabos devem ser fáceis de manusear, ter um design que economize espaço e ainda oferecer bastante espaço para cabos no interior.

Sistemas de esteiras porta cabos no manuseio de contêineres

Sistemas de esteiras porta cabos no manuseio de contêineres

Cabos na movimentação de contêineres

Cabos na movimentação de contêineres

Sistemas de esteiras porta cabos no manuseio de contêineres

esteira porta cabos E4,1

E4.1 - Para Reach Stackers e Straddles

​​​​​​A versão básica da esteira porta cabos E4.1 oferece alta estabilidade com pequenas dimensões e, portanto, é adequada para uso a longo prazo no straddle e reach stacker no manuseio de contêineres. Os testes diários de esforço e resistência a que a E4.1 e outras esteiras porta cabos são submetidas numa área de 2.147 m² no nosso laboratório de testes interno também oferecem certeza. Além disso, a E4.1 está sempre livre de ferrugem e de fácil manutenção quando utilizada ao ar livre.
O sistema também pode ser expandido de forma modular para requisitos especiais: placas deslizantes para condições extremamente abrasivas ou rolamentos para altas velocidades ou cursos longos.
Saiba mais

Os especialistas – encontre o sistema certo para cada necessidade

Esteira porta cabos E4/light

E4/light - Leve, reduzida

Com painéis laterais mais finos e uma barra transversal mais fina, esta versão da E4.1 conta com um design excepcionalmente leve e mais espaço interior para cabos. Isto a torna particularmente adequada para cursos menores.
Saiba mais
Esteira porta cabos E4.1L

E4.1L - Forte e fácil de montar

Com a E4.1L, as vantagens de duas esteiras porta cabos foram reunidas: O design robusto da E4.1 e a facilidade de montagem e acessibilidade da E2/000. O resultado: uma esteira porta cabos fácil de usar e durável.
Saiba mais
Esteira porta cabos E4Q

E4Q – Robusta e durável

Com a esteira porta cabo E4Q, foi dada atenção a uma estrutura muito forte que também permite cursos muito longos e sem suporte. Além disso, a esteira porta cabo pode ser aberta e fechada de forma particularmente fácil, sem ferramentas.
Saiba mais

Solicite amostra grátis de E4.1L

Você está interessado no sistema E4.1L e quer vê-lo você mesmo antes de tomar uma decisão final? 

Então você é bem-vindo a solicitar uma amostra grátis.

Solicite agora uma amostra grátis

Esteira porta cabos E2.1

E2.1 - Para manipuladores de contêineres vazios e spreaders

Na faixa de carga média para veículos industriais, como stackers ou spreaders, recomendamos frequentemente as esteiras porta cabos E2.1. Os sistemas extremamente fortes e que economizam espaço são muito fáceis de preencher com cabos e são perfeitos para uso externo de longo prazo.
Saiba mais
Sleeve E2.1

Encomende uma amostra da E2.1 gratuitamente

Você está interessado na série E2.1, mas gostaria de vê-la antes de tomar uma decisão final?
Então você está convidado a solicitar uma amostra gratuita da E2.1.


▶ Saiba mais aqui


Cabos chainflex

Cabos na movimentação de contêineres


Os cabos são muito utilizados nas operações portuárias. Em veículos industriais que operam continuamente em terminais de contêiner, estarão frequentemente em movimento 24 horas por dia. Para que não haja rupturas na via e os cabos tenham a maior vida útil possível, testamos extensivamente todos os nossos cabos chainflex com antecedência no nosso laboratório de testes interno com uma área total de 3.800 m².
Todos os nossos cabos também são resistentes a UV, vêm com variante com certificação UL e recebem garantia geral de 36 meses.

Cabos de controle chainflex CF9 e CF10

Na gama de cabos de controle, graças aos diferentes números de vias e materiais de capa externa, oferecemos a resistência necessária em veículos de terminais, mas também para cursos mais longos, como em guindastes.
Descubra o cabo de controle CF9 | Descubra o cabo de controle CF10
Descubra todos os cabos de controle
Cabo de controle chainflex

Cabos de potência chainflex CF37/38, CF330/340

Nossos cabos de potência garantem uma operação confiável e sem falhas em stackers, straddles e outros veículos industriais. E isso com altas cargas mecânicas e temperaturas de -40 a +50°C.
Descubra o CF37Descubra o CF38Descubra o CF330Descubra o CF340
Descubra todos os cabos de potência
Cabo de motor chainflex

Cabo bus chainflex CFBUS

Oferecemos uma ampla gama de cabos bus para sistemas de bus comuns. Graças aos diferentes materiais externos e à sua durabilidade testada, podem ser utilizados em veículos industriais em terminais sem problemas.
Descubra o cabo bus CFBUS
Descubra todos os cabos bus
Cabo de controle chainflex

Cabo coaxial chainflex CFKOAX

Os cabos coaxiais chainflex são fornecidos com revestimento exterior em TPE e são resistentes aos raios UV. Eles permitem a transmissão confiável de sinais em stackers e outros veículos de terminais, mesmo sob altas cargas mecânicas.
Descubra o cabo coaxial CFKOAX
Descubra todos os cabos coaxiais
Cabo coaxial chainflex

As suas vantagens com cabos chainflex

Certificação UL

Certificação UL

Também oferecemos cabos UL (Underwriters Laboratories) para cada tipo de cabo chainflex.
UV logo

Resistente a raios UV

Adequado para aplicações externas: Nossos cabos são todos resistentes a UV.
Garantia de 36 meses

Garantia

Graças aos nossos testes diários em cabos chainflex no nosso laboratório, oferecemos uma garantia de 36 meses sem hesitar.

História de aplicação: Orientação segura do cabo na lança telescópica


Testados para aplicações reais no maior laboratório de testes da indústria

Uma olhada no laboratório de testes de esteiras porta cabos e chainflex Dê uma olhada em nosso laboratório de testes de esteiras porta cabos e chainflex, onde 10 bilhões de ciclos são testados anualmente. Laboratório de testes para esteiras porta cabos | Laboratório de testes para cabos chainflex
fdsf Faça um tour 360° pelo nosso laboratório de testes de 3.600 m.

Folheto: Produtos para guindastes e veículos industriais


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h