Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Esteiras porta cabos confiáveis para guindastes RTG

Os guindastes (RTG) são caracterizados por grandes vãos e alturas de elevação, a fim de poder empilhar muitos contêineres ao manusear mercadorias em um espaço apertado. Nossas esteiras porta cabos para serviço pesado nas versões deslizante ou rolante proporcionam um remédio para isso, pois reduzem a força de tração necessária mesmo para cursos longos e contribuem para a confiabilidade de todo o guindaste. Até hoje, bem mais de 7.000 guindastes RTG foram equipados com nossos sistemas de esteiras porta cabos em todo o mundo. Normalmente instalados no exterior ao longo do caminho pedonal, são de fácil acesso para fins de manutenção e não bloqueiam nenhum caminho pedonal. Juntamente com uma grande seleção de produtos complementares adequados, tais como calhas de guia, extremidades móveis flutuantes, braçadeiras para alívio de tensão ou cabos TPE para as mais altas exigências, oferecemos a você o pacote completo ideal para sua solução de guindaste.
Guindaste RTG

Produtos duráveis para guindastes rubber-tyred gantry (RTG)

Esteiras porta cabos com rolamentos

Esteira porta cabos com rolamentos para serviço pesado

  • Esteiras porta cabos em aço inoxidável com rolamentos
  • Cursos longos de até 800 m
  • Velocidades de até 5 m/s
  • Vida útil 10x mais longa, com menor força de acionamento
Mais informações sobre esteiras porta cabos com rolamentos
Esteiras porta cabos deslizante

Esteiras porta cabos deslizante

  • Conjuntos completos para cursos de 8 a 24 metros
  • Fácil movimentação a velocidades de 10m/s e pesos de enchimento de 50kg/m
  • Com calhas guias e alojamentos para orientação suave e de baixo atrito
Saiba mais sobre as esteiras porta cabos deslizantes
Calhas guia

Calhas guia

  • Disponível em aço inoxidável ou alumínio para resistência da água do mar à EN6060 e redução de peso
  • Disponíveis como calhas guia de plástico econômicas e resistentes à corrosão
Mais informações sobre calhas guia
Cabos chainflex

Cabos chainflex

  • Cabos elétricos chainflex com garantia de 36 meses
  • Por exemplo, novos cabos de controle 18% mais finos e, portanto, mais leves, blindados e não blindados. CF9.UL e CF10.UL graças ao novo estilo UL.
Saiba mais sobre os cabos chainflex
E4.1R

Esteiras porta cabos E4.1R

  • Pode ser enrolado ou deslizado
  • Para uso em guindastes com pesos de enchimento menos altos
  • Reduz ruído e vibração
Saiba mais sobre a E4.1R

e-chain E4.1 iSet

Engenharia sofisticada simplificada. Conjunto completo em apenas três cliques:
▶ E4.1 iSET para cursos de 8-24m
▶ 4040RHDB iSET para cursos de 25-200m


Extremidade móvel flutuante

Nossa unidade de balanceamento para aplicações em esteiras porta cabos. No caso de braços de extremidade móveis com forte deslocamento lateral, a extremidade móvel flutuante garante compensação e, portanto, operação sem força da esteira porta cabos na calha guia. Isso prolongará a vida útil geral do seu aplicativo.
Mais informações
i.Sense

Monitoramento da condição com i.Sense

O sistema de sensor inteligente i.Sense e o software monitoram a condição da esteira porta cabos no guindaste 24 horas por dia. Enquanto cargas pesadas, longos tempos de operação e clima severo significam altas cargas para guindastes ASC, i.Sense ajuda a garantir a segurança operacional. Em caso de problemas, o software pode iniciar uma parada de emergência para evitar danos maiores.

Braçadeiras CFXL chainfix

Como os guindastes RTG muitas vezes têm cursos particularmente longos, prevalecem cargas e forças elevadas, especialmente na área de fornecimento de energia. A fim de aliviar os cabos fortemente tensionados na esteira, são utilizados braçadeiras de fixação. Com simples retrofitting, eles permitem o alívio de tensão mesmo para mangueiras e cabos com grandes diâmetros.
Mais informações

Comparação de sistemas

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas Festoon, enroladores de cabo com motor e barramentos

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon Sistemas de fornecimento de energia em vez de festoon
Forneça orientações para cabos e esteiras porta cabos, mantendo-os protegidos e seguros em temperaturas flutuantes e eólicas. Isto reduz o tempo de inatividade da máquina.
Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos motorizados
Sem anel deslizante em cursos longas. Guie todos os meios com segurança em um sistema. Cursos de até 1.000 metros.
Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas de barramento
Fornecer dados, energia, fluidos e ar com segurança em um único sistema de esteira porta cabos. Para espaços estreitos e compactos e movimento rápido na pista. 

Histórias de aplicações bem sucedidas com guindastes RTG

Guindaste portuário

Sem problemas há mais de 10 anos

Neste guindaste RTG, a esteira porta cabos instalada percorre mais de 19,2 metros de percurso a uma velocidade de 70m/min e uma aceleração de 0,7m/seg². O sistema vem funcionando sem incidentes há mais de 10 anos.
Guindaste RMG

Fornecimento de energia excepcionalmente compacto

Uma esteira porta cabos muito compacta e os cabos chainflex nele guiados percorrem 34,2 metros a uma velocidade de 120m/min e uma aceleração de 0,7m/s2.
Plásticos inteligentes

... e outras histórias de sucesso

Em outros exemplos de aplicação, descubra como nossas esteiras porta cabos e cabos chainflex são usados na indústria de guindastes para diferentes requisitos.

Testados para aplicações reais no maior laboratório de testes da indústria

Uma olhada no laboratório de testes chainflex e e-chain Dê uma olhada em nosso laboratório de testes chainflex e e-chain, onde 10 bilhões de ciclos são testados anualmente.
Cursos longos em testes ao ar livre Até 400m de curso podem ser alcançados em nossa pista de teste de 200m de comprimento para esteiras porta cabos.

Brochura: sistemas de esteira porta cabos para guindastes


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h